Les prises femelles standard FASTON offrent des avancées en matière de terminaison de débranchement rapide
Les prises femelles FASTON standard de TE Connectivity (TE) offrent des fonctionnalités avancées qui dépassent celles de nombreuses autres prises femelles à débranchement rapide. Elles offrent des interfaces innovantes de prise femelle à languette et de fil à prise femelle. Leur conception à faible force d’insertion (LIF) est robuste et répond pleinement aux spécifications après la sixième insertion. Le sertissage innovant « F », « Tab-Lok » ou 2D est disponible. Le sertissage 2D permet une grande compatibilité de tailles de fils avec la borne et l'applicateur. Cela permet de réduire le nombre de numéros de pièce à spécifier, à acheter et à inventorier, de limiter les coûts et la configuration de l’applicateur et de renforcer le rendement de l’applicateur. Les prises femelles en laiton étamé ont une température nominale de 125 °C, tandis que les prises femelles en acier nickelé ont une température nominale de 250 °C. Elles peuvent être utilisées dans de nombreux secteurs, notamment pour ce qui est des appareils électroménagers, des machines industrielles, des transports, etc.
Caractéristiques du produit
- La force d’insertion est de 6 lb (2,7 kg). (27 N), moyenne, pour une utilisation avec des languettes FASTON, assemblage facilité
- La conception robuste répond entièrement aux spécifications du sixième cycle d’accouplement, et pas seulement au premier, ce qui permet de répondre aux applications où les opérations d'assemblage ou les réparations sur site peuvent nécessiter un débranchement et un rebranchement.
- Les prises femelles standard en laiton étamé FASTON ont une température nominale de 125 °C, au lieu de 110 °C ; comme certaines autres bornes de débranchement rapide en laiton étamé
- Les prises femelles standard en acier nickelé FASTON ont une température nominale de 250 °C
- Le choix d’options de sertissage pour les prises femelles en laiton étamé comprend un sertissage 2D innovant offrant une grande compatibilité de taille de fil avec la borne et l'applicateur et réduisant potentiellement les coûts de conception, d’approvisionnement, d’inventaire et de production.
- Les prises femelles standard FASTON sont rétrocompatibles avec les boîtiers conçus pour les prises femelles FASTON de gamme Premier, Budget and LIF
LIF
Faible force d’insertion de seulement 6 lb (2,7 kg). (27 N) moyenne à la première insertion
125°C
Température nominale maximale pour les prises femelles en laiton étamé
6
Nombre de cycles d’accouplement sur lesquels la spécification est basée
Outillage de mise en œuvre
Les applicateurs et kits de conversion sont disponibles.
Applicateur et kits de conversion
- Divers applicateurs TE sont disponibles pour les prises femelles standard FASTON avec le sertissage « F » ou le sertissage « Tab-Lok ».
- Les applicateurs OCEAN TE peuvent appliquer une prise femelle standard FASTON avec technologie de sertissage 2D à une large gamme de tailles de fils.
- Pour les clients qui ont déjà des applicateurs TE pour les prises femelles de sertissage « F » FASTON, TE propose des kits de conversion de sertissage 2D. Chaque kit se compose de sertisseuses à fil, de sertisseuse d’isolation et d’enclume. Un kit permettra d’utiliser un applicateur TE existant avec des prises femelles à sertissage 2D et une gamme de tailles de fils.
Graphique de sertissage 2D
-
Affiche des directives de qualité de sertissage 2D
L’affiche présente des illustrations de sertissage 2D correctement appliqué et mal appliqué. Une mesure correcte du sertissage 2D est également présentée.