![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/2D Crimp 470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Présentation : Technologie de sertissage 2D
Notre nouvelle technologie de sertissage 2D, comparée aux technologies de sertissage existantes, réduit considérablement la complexité de la conception, de l'assemblage, de l'approvisionnement et de la gestion des stocks dans les applications électroménagères, industrielles et automobiles. L’innovation derrière la technologie de sertissage 2D de TE réside dans la possibilité d'utiliser une seule borne et un seul applicateur réglable pour de nombreuses tailles de fil différentes, tout en offrant une fiabilité électrique et mécanique comparable à celle de la technologie de sertissage F conventionnelle de TE. En comparaison, un sertissage F nécessite trois ou quatre bornes, et chaque borne nécessite son propre applicateur, pour traiter cette même gamme de tailles de fils.
Caractéristiques du produit
- Le sertissage s’adapte à une large gamme de tailles de fils
- Un seul applicateur pour une borne de sertissage 2D et une large gamme de tailles de fils
- Il faut simplement régler la hauteur de sertissage pour les différentes tailles de fil
- Il est possible d'utiliser une seule borne, au lieu de trois ou quatre, pour couvrir les différentes tailles de fils. Cela réduit la complexité de la conception, de l'approvisionnement et de la gestion des stocks
- Un investissement moindre dans l'outillage d'application et une mise en place plus rapide de plusieurs tailles de fil
- L'applicateur peut être rapidement réglé sur d'autres tailles de fil, ce qui permet d'augmenter la capacité de production et de réduire les temps d'arrêt
Notre technologie de sertissage 2D peut réduire les coûts de l’applicateur, ainsi que le temps de configuration.
- Mélissa Stanley,
- Gestion des produits
Outillage d’application
Applicateur et kit de conversion
- Un seul applicateur OCEAN TE peut appliquer une borne avec technologie de sertissage 2D pour plusieurs tailles de fil. Pour les clients qui disposent déjà d'applicateurs TE pour le sertissage F, TE propose des kits de conversion. Chaque kit sera composé de sertisseuses à fil, de sertisseuse d’isolation et d’enclume. Le kit permettra d’utiliser un applicateur TE existant avec des bornes de sertissage 2D et une vaste gamme de tailles de fils.