Clips et languettes FASTON avec isolant de bout-en-bout
Les clips et languettes FASTON Ultra-Fast sont complètement isolés et offrent les avantages des cosses entièrement protégées et des cosses à sertir à fût fermé avec des performances électromécaniques comparables. La conception facile d'utilisation permet un raccordement en toute simplicité. Les clips FASTON de la série 187 et 250 intègrent une configuration de rouleau à deux niveaux et une fossette montée en porte-à-faux qui permet une insertion facile et de multiples points de contact indépendants pour une résistance réduite de l’interface de languette. Les cosses sont disponibles sous forme de clips droits, de clips drapeau ou de languettes.
Caractéristiques
Avantages et spécifications
- clips conçus pour un raccordement complet avec une variété de styles de languettes
- Permet de raccorder les fils solides, fusionné et toronné 26-10 AWG (les drapeaux peuvent uniquement raccorder les fils toronnés)
- Le boîtier en nylon translucide de chaque ensemble dispose d'un code couleur de manière à identifier la taille du fil
- Cosses en alliage de cuivre étamé
- L’entrée de fil en entonnoir facilite le processus de raccordement
- Conforme à la spécification UL310 pour les cosses de connexion rapide
- Homologué et reconnu UL pour les États-Unis et le Canada, numéro de dossier E66717
- Évalué UL à 105 °C
- Les cosses Ultra-Fast Plus incluent les caractéristiques mentionnées ci-dessus et comprennent en plus un sertissage isolant. Elles sont conformes aux exigences CEI 380, 601, 950 et UL 1950 pour un moyen secondaire de fixation de l’isolation.