Prises femelles et languettes complètement isolées FASTON
Les prises femelles et languettes Ultra-Fast FASTON et complètement isolées offrent l’avantage d’une borne entièrement protégée et d’un sertissage de fil de fût à sertir fermé avec des performances électromécaniques comparables pour ouvrir les bornes FASTON de sertissage « F » de fût à sertir. La conception facile d'utilisation permet un accouplement en toute simplicité et présente des coins arrondis. Les prises femelles FASTON de la série 187 et 250 intègrent une configuration de rouleau à deux niveaux et une fossette montée en porte-à-faux qui permet une insertion facile et de multiples points de contact indépendants pour une résistance réduite de l’interface de languette. Les bornes sont disponibles sous forme de prises femelles droites, de prises femelles drapeau et de languettes.
Caractéristiques du produit
Avantages et spécifications
- prise femelles conçues pour un accouplement complet avec une variété de styles de languettes, y compris ceux dotés d'épaules
- Termine le fil solide, fusionné et toronné 26-10 AWG (les drapeaux terminent uniquement le fil toronné)
- Le boîtier en nylon translucide de chaque ensemble dispose d'un code couleur de manière à identifier la taille du fil
- Bornes en alliage de cuivre étamé
- L’entrée de fil en entonnoir facilite le processus de terminaison
- Conforme à la spécification UL310 pour les bornes de connecteur rapide
- Homologué et reconnu UL pour les États-Unis et le Canada, numéro de dossier E66717
- Évalué UL à 105 °C
- Les bornes Ultra-Fast Plus incluent les caractéristiques mentionnées ci-dessus et comprennent en plus un sertissage isolant. Elles sont conformes aux exigences CEI 380, 601, 950 et UL 1950 pour un moyen secondaire de fixation de l’isolation.