Les bornes pré-isolées permettent de réaliser des économies de coûts
Les languettes et prises femelles entièrement isolées Ultra-Pod FASTON permettent une application automatique en une seule étape de raccordement rapide isolé. Le support en plastique intégré unique conçu spécifiquement pour ce produit permet de produire rapidement et facilement des bornes pré-isolées (sertissage « F »). Grâce à un équipement de terminaison automatique à banc ou à grande vitesse et à l’élimination de toute opération d’isolation secondaire, des économies de coûts appliquées sont réalisables. Le sertissage de la borne et l’isolation de la borne se réalise d'un seul coup de presse et d’applicateur : le sertissage vers le bas et l’isolant vers le haut.
Principales caractéristiques
- Assemblage d’applicateurs en une étape de prises femelles et de languettes entièrement isolées
- Les métaux de base en laiton et en acier avec étamage et nickelage offrent une flexibilité pour une variété d’environnements d’application
- UL 94 V-2, V-0 et matériaux de fil incandescent
- Terminaison F-Crimp pour 22-10 AWG
- Produit standard et de grand diamètre d’isolation
- Approbation de l’application 600 V
Applications
- Appareils électroménagers
- Tondeuse et équipement de jardinage
- Équipement de CVC
- Machines industrielles
- Distributeurs
- Motos, voitures, camions, navires et véhicules hors route
- Ordinateurs, appareils électroniques grand public et de divertissement à domicile