Produits 2-en-1 POD-LOK pré-isolés

Nos bornes femelles POD-LOK pré-isolées combinent des clips Positive Lock avec des boîtiers conformes au test au fil incandescent et homologués UL 94 V-0. Cette combinaison permet d'obtenir un connecteur femelle ergonomique à faible force d’insertion et un boîtier robuste. Ces bornes sont présentées sous forme de bande qui peut être sertie et appliquée en une seule étape rapide à l'aide d'une sertisseuse automatique. Disponible en séries 187 et 250, avec des orientations droites ou de types drapeaux.

Caractéristiques

Bornes femelles POD-LOK pré-isolées

  • Le clip/le boîtier 2-en-1 permet de réduire le coût d’application car la sertisseuse automatique peut sertir le clip sur le fil et pousser le boîtier sur la cosse en une seule opération
  • La faible force d’insertion facilite l'assemblage. 
  • La fonction de verrouillage sur la borne femelle permet d’éviter tout déconnexion involontaire 
  • Les grandes surfaces de préhension et de poussée rendent le boîtier ergonomique
  • Le boîtier est en nylon 6/66 et offre une excellente isolation électrique et une protection mécanique des connexions tout en respectant les normes GWT 750 °C et UL 94 V-0
  • Certifié UL, dossier E28476, pour la conformité des produits finis

Applications

Bornes femelles POD-LOK

Les images ci-dessous sont représentatives et peuvent ne pas représenter le produit en question.