Solutions pour le transport électrifié
HAUTE TENSION / COURANT ÉLEVÉ / HAUTE PUISSANCE. L’électrification des véhicules utilitaires et des engins mobiles non routiers s’est considérablement accélérée ces dernières années. En ce qui concerne les véhicules conventionnels, essentiellement à moteur diesel, l'apparition de sous-systèmes tels que les supercapsules, la direction assistée électrique ou les e-compresseurs pour l'hydraulique nécessite des composants capables de gérer plusieurs kilowatts. Dans le même temps, la tendance est aux solutions de groupes motopropulseurs hybrides ou entièrement électriques, en raison des préoccupations croissantes liées au changement climatique et aux émissions de CO².
Tendance au transport électrifié
Les entreprises du monde entier se lancent dans de nouveaux moyens de transport électrique. L'ensemble des niveaux de haute tension est combiné avec des courants électriques considérables pour fournir la puissance nécessaire. Cela nécessite de nouveaux modes de distribution de puissance.
La tendance à l’électrification des transports s'est accélérée davantage grâce aux administrations municipales qui déclarent leur intention d’interdire les voitures, camions ou autobus à carburant diesel d’ici la fin de la décennie. La nouvelle législation sur les NOx aux États-Unis et en Europe entraînera une augmentation du coût total de possession des véhicules à moteur à combustion interne jusqu'à un point critique, voire au-delà.
Solutions haute puissance de TE
Dans le passé, les besoins en énergie électrique des véhicules conventionnels dépassaient rarement quelques kilowatts. Aujourd'hui, on avoisine parfois 1 mégawatt, c'est-à-dire trois amplitudes de plus. Pour soutenir ce développement, une nouvelle catégorie de produits a vu le jour ces dernières années. On y retrouve des connecteurs, des interrupteurs, des contacteurs et des sous-ensembles qui ont dû être adaptés aux exigences spécifiques de la mobilité sur route et hors route. Les vibrations, la poussière, l'humidité, les températures élevées ou la résistance aux flammes, pour n'en citer que quelques-uns, font partie des défis des environnements difficiles dans lesquels les véhicules utilitaires et industriels doivent fonctionner de manière fiable et sûre.
DISTRIBUTION HAUTE PUISSANCE SÛRE, FIABLE ET ROBUSTE

Tous les produits sont adaptés les uns aux autres dans la gamme de courant élevé, jusqu’à 500 A de courant continu. Grâce à la connexion commune que l'on trouve dans les produits KISSLING, il est possible de fixer les composants directement sur la carte imprimée sans recourir à un câblage supplémentaire. En outre, la soudure des composants à la carte imprimée n’est plus nécessaire. Comme tous les produits KISSLING, les cartes imprimées ont été développées et conçues pour une utilisation dans des conditions environnementales robustes.
GAMME DE DISTRIBUTION DE PUISSANCE KISSLING

Fusibles / Jeux de câbles / Débranchement de la batterie
- Les composants électroniques sont développés et commandés selon les spécifications pertinentes
- Pour des températures de fonctionnement environnementales de -40 °C à +90 °C


Carte imprimée (PCB)
- Empilement de la carte imprimée possible dans une seule boîte
- Les cartes sont personnalisées pour s’adapter aux besoins, aux exigences et aux applications des clients
- La carte imprimée peut être assemblée des deux côtés
- Les cartes imprimées peuvent transporter en toute sécurité jusqu’à 500 A, en continu
- Jusqu’à 14 couches possibles pour les courants élevés
- 20 fois la surcharge possible
- Détails des composants et du couple visibles à bord pour un service plus sûr


Relais et contacteurs
- Électronique intégrée pour la connexion de contrôle direct à partir de l’ECU (INIT)
- Grande variété de relais et de contacteurs allant des contacteurs moyens (relais de groupe motopropulseur) aux contacteurs robustes (relais de chargeur rapide)
- 12 Volts / 24 Volts / Haute Tension
- Relais avec contact auxiliaire disponibles
- Capacité du véhicule au réseau
- L’électronique PWM en option


Éléments d'alimentation et connecteurs pour carte imprimée
- Appuyez sur les éléments d’ajustement pour assembler et contacter des composants haute tension
- Faible résistance de contact
- Protection des cartes imprimées contre les contraintes mécaniques
- Haute résistance aux vibrations
- Support basse tension pour connecter la base du fusible / le support relais / les capteurs / la résistance à la carte imprimée