Conception sur mesure axée sur la fiabilité
Madison Cable de TE propose des câbles spécialisés conçus sur mesure pour l’intégrité du signal de précision et les environnements difficiles dans de nombreux secteurs. Nos câbles Madison Cable en cuivre disponibles en gros sont fabriqués selon des normes de qualité élevée, afin de répondre à vos attentes et aux spécifications de l’industrie. Notre processus de conception et de devis à réponse rapide offre la possibilité d'une fabrication sur commande avec des quantités minimales de commandes faibles et des délais d'exécution courts, ce qui se veut parfait pour des besoins exigeant des mélanges élevés mais de faible volume. Nos solutions d’ingénierie font appel à une large gamme de matériaux, consistent en de vastes capacités de produits et offrent des homologations UL et CSA complètes et étendues.
Caractéristiques du produit
Solutions Madison Cable
- Solutions de câbles innovantes et spécialisées capables de répondre aux besoins des communications à haut débit et applications industrielles flexibles continues
- Prise en charge de la gamme de taille de conducteur de 34 AWG à 2 AWG, 1 à 200 conducteurs
- Technologie de câble hybride
- Prise en charge des câbles pour vide technique
- Câble hautement flexible
- Extrusion multi-pod
- Couleurs de gaine personnalisées
- Les homologations UL et CSA réduisent les délais de mise sur le marché
- Conceptions disponibles à faible teneur en halogène sans fumée

Caractéristiques du produit
Câble TurboTwin 25 Gbit/s
- Nous avons la capacité de servir les clients à l’échelle mondiale avec un produit de haute qualité et des délais de livraison courts
- Fabriqué selon les mêmes normes élevées que nos assemblages de câbles haute vitesse
- Produit certifié UL et CSA.
- Flexibilité supérieure des câbles par rapport aux conceptions traditionnelles de câble twinax, ce qui facilite le routage
- Des conceptions de câbles gainées en PVC, à faible émission de fumée, sans halogène et discrètes sont également disponibles
Le câble TurboTwin 25 Gbit/s de TE Connectivity (TE) permet des assemblages de câbles personnalisés de haute qualité et à haute vitesse. Il est fabriqué selon les mêmes normes élevées que nos assemblages de câbles haute vitesse et offre une qualité et une cohérence d’intégrité du signal de pointe. Notre câble TurboTwin 25 Gbit/s, certifié UL et CSA, offre une flexibilité supérieure à celle des câbles twinax doubles traditionnels. Des conceptions de câbles gainées en PVC, à faible émission de fumée, sans halogène et discrètes sont également disponibles.
Types de câbles
- Câbles multiconducteurs
- Câbles multi-paires torsadés
- Câbles à paires parallèles
- Câbles quadruples/multi-quadruples
- Câbles composites
- Câbles multi-pods
- Câbles coaxiaux-multi-coaxiaux
- Câbles en nappe plats




Applications
Solutions Madison Cable
Centre de données/entreprise : nous disposons d'options haute vitesse pour les environnements de centres de données et d’applications d’entreprise femelle les plus exigeants. Cette gamme de produits comprend des conceptions de câbles à paires parallèles et à paires torsadées pour une utilisation de système externe et interne répondant à un large éventail de normes de l'industrie.
Machines industrielles et systèmes de contrôle : notre ensemble de produits hautement différenciés peut être utilisé pour une variété d’applications industrielles, y compris l’automatisation industrielle, les systèmes de contrôle, les capteurs, l’Ethernet industriel, Device Net, les systèmes de surveillance de sécurité et l’automatisation industrielle.
Médical : nous proposons des câbles pour une utilisation des équipements médicaux, de la robotique et de la transmission d’images.
Diffusion : nous proposons des câbles de caméra vidéo et commerciale haute performance où les exigences en matière d’intégrité et de performance du signal sont critiques.
Test et mesure : nous pouvons fournir des conceptions de câbles composites multiconducteurs pour répondre à un large éventail de besoins en matière de systèmes de test et de mesure.