Connectivité miniaturisée
Nos connecteurs de câbles en nappe micro-MaTch fil-à-carte et carte-à-carte fournissent une connexion fiable éprouvée. Son système unique de ressorts de contact aide à prévenir la corrosion par frottement en absorbant les mouvements entre les contacts mâles et femelles.
Vidéo du produit
Cliquez sur le lien pour regarder la vidéo
-
Le système de contact Micro-MaTch (anglais)
Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la façon dont notre système de contact Micro-MaTch aide à prévenir la corrosion par frottement, le mode de défaillance traditionnel dans les connexions en fer blanc.
TE Connectivity propose une vaste gamme d’interconnexions de signaux modulaires pour les applications carte-à-carte, fil-à-carte et fil-à-fil allant de 0,60 mm (0,024 pouces) à 3,96 mm (0,156 pouces) de ligne centrale, couvrant plus de 50 000 configurations de pièces uniques. Ce navigateur de conception fournit une vue d’ensemble de haut niveau de la gamme de connecteurs de signaux de carte de TE, permettant une navigation rapide vers le bon produit pour votre projet.
Caractéristiques
- Conception de contact en fer blanc
- L’un des plus petits systèmes disponibles à 1,27 mm
- Reconnu UL : numéro de fichier E28476, vol. 23, section 4
- Force de contact minimale de 2 N
- Résistant à la corrosion par frottement grâce à un élément de ressort de positionnement supplémentaire
- Contacts entièrement plaqués : pas de bords nus et pas de migration des produits de corrosion
- Contacts entièrement protégés par des boîtiers en polyester, à l’exception du connecteur de carte femelle à entrée latérale
- Gamme complète d’outils d’application, de l’outil manuel à l’équipement entièrement automatisé
- Connecteurs de fil fournis sur bande et adaptés à la terminaison de masse (semi-) automatique du câble en nappe de 28 AWG [0,08 mm² à 0,09 mm²]
1.27
mm, l’un des plus petits systèmes disponibles
2N
Force de contact
UL
Approuvé
Un concept de contact qui inspire. Le concept de contact Micro-MaTch est fondamentalement différent des autres systèmes disponibles. Grâce à sa conception, le mode de défaillance traditionnel des connexions en fer blanc, la corrosion par frottement, est évité. La séparation des deux fonctions de base du système de contact (génération de force de contact et terminaison de fil) permet d’optimiser les deux fonctions et conduit à des formes de contact relativement simples.
Applications
- Pompes
- Pilotes
- Unités de contrôle
- Systèmes de navigation
- Stations de base
- Décodeurs
- Équipement audio
- Systèmes de tableau de bord
Sans corrosion par frottement
C’est pourquoi une force de contact élevée de 2N et une couverture en fer blanc est nécessaire. Le contact de ressort unique peut maintenant fonctionner correctement pour éviter la corrosion par frottement.
Votre application est-elle moins exigeante ?
Si une large plage de températures, des cycles de couplage et une résistance aux vibrations sont moins pertinents dans votre application, TE propose également la gamme Value-line développée la plus économique. En savoir plus ci-dessous.