Nous travaillons en partenariat avec nos clients pour développer et concevoir des solutions de connectivité, des capteurs et des relais qui répondent aux besoins croissants de l’automatisation des entrepôts.

Optimiser les opérations dans les entrepôts
Les entrepôts modernes deviennent plus productifs et flexibles grâce à l’automatisation de tâches clés telles que le stockage, la récupération et le déplacement des stocks. Découvrez comment nos solutions permettent de concrétiser encore plus rapidement le prochain niveau d’automatisation des entrepôts.
L’essor de l’industrie 4.0 et la croissance rapide du commerce électronique ont entraîné une révolution dans l’automatisation des entrepôts. Des tâches de plus en plus complexes peuvent désormais être automatisées dans un large éventail d’environnements grâce à la dernière génération de robots. Les véhicules à guidage automatique (AGV), qui nécessitent un guidage par des fils ou des bandes, et les robots mobiles autonomes (AMR), qui se caractérisent par une navigation intelligente et une plus grande flexibilité, rendent les entrepôts plus productifs que jamais. Avec les systèmes de stockage et de récupération automatiques (ASRS), ces robots peuvent travailler ensemble pour gérer le stockage des matériaux, prendre des décisions intelligentes sur le placement des matériaux et la rotation des stocks, et accomplir des tâches telles que le ramassage et la préparation des commandes. Dans la plupart des entrepôts, cependant, il existera toujours (du moins dans un avenir prévisible) une collaboration entre les robots et les humains, et les chariots élévateurs à fourche restent une pièce d’équipement essentielle dans ces lieux.
Chez TE Connectivity (TE), nous favorisons un grand nombre de tendances et de développements dans le domaine des chariots élévateurs, des AGV, des AMR et des ASRS grâce à une large gamme de produits de connectivité et de relais ; avec des solutions pour les entraînements électriques, les systèmes de batterie, les stations de charge, les unités de commande électrique (ECU) et le câblage. Grâce à notre présence mondiale dans le domaine de la fabrication et à notre réseau de logistique et d’assistance, nous permettons aux acteurs multinationaux de s’approvisionner sur place dans le monde entier, où nos experts en applications sur le terrain peuvent donner des conseils sur le choix des produits, évaluer l’architecture et aider à optimiser le fonctionnement et le coût des équipements d’entrepôt.
Solutions d’automatisation des entrepôts
Entraînement électrique
Le contrôleur de moteur (souvent appelé onduleur ou entraînement) alimente et contrôle le moteur dans les équipements d’automatisation des entrepôts. Pour permettre un contrôle de qualité efficace du moteur, une connectivité rapide et fiable entre le moteur et l’onduleur est nécessaire. Comme c’est le cas pour toutes les applications d’entraînement électrique en usine, la résistance aux chocs et aux vibrations et l’étanchéité sont des facteurs importants pour les équipements d’automatisation des entrepôts tels que les chariots élévateurs, les AGV, les AMR et les ASRS. Vous pouvez consulter ci-dessous nos produits pour les entraînements électriques, qui ont été spécialement conçus pour fournir des connexions fiables et de haute qualité, le tout dans un petit format.

Gestion de la batterie
Dans l’automatisation des entrepôts, la fiabilité des chariots élévateurs, AGV, AMR et ASRS est cruciale. Le fonctionnement régulier de ces véhicules d’entrepôt dépend d’un système de gestion des batteries (BMS), qui suit l’utilisation, la température et l’état de charge de la batterie. Les connecteurs de batterie étant l’une des parties les plus vulnérables du système, l’utilisation de connexions renforcées et de haute qualité est essentielle pour éviter les temps d’immobilisation. Nos produits pour la gestion des batteries sont conçus et fabriqués pour fonctionner dans des environnements difficiles subissant de fortes vibrations. Ils permettent également la miniaturisation nécessaire pour des batteries et des systèmes de batteries de plus en plus compacts.

-
Connecteur d’alimentation et de signal
Les connecteurs fil-à-carte, fil-à-panneau et fil à fil de la série Dynamics fournissent un système évolutif qui peut être utilisé pour la communication entre le BMS et le système de gestion des cellules (CMS) et pour les connexions de capteurs entre le CMS, le module cellulaire et l’équilibrage de charge.

Stations de recharge
L’utilisation de batteries implique une recharge tôt ou tard. La rapidité est essentielle dans l’automatisation des entrepôts, et les différents robots qui y fonctionnent ne peuvent pas rester inactifs pendant des heures pour se mettre sous tension. Par conséquent, les courants de charge ont tendance à être élevés dans les entrepôts, allant de 40 à 300 A.
Des connecteurs d’alimentation fiables simplifient les efforts d’assemblage et permettent de réduire les risques de sécurité. En outre, les produits de TE peuvent permettre d’améliorer les capacités de distribution de puissance entre le chargeur, la batterie et le système d’entraînement. Nos connecteurs offrent plusieurs points de contact pour prendre en charge une tolérance élevée aux vibrations, et nos vastes gammes de produits servent une grande variété d’utilisations et de conceptions compactes.

ECU, IHM et câblage du véhicule
Dans les véhicules et équipements d’entrepôt, une multitude de contrôleurs, de capteurs, d’actionneurs et d’interfaces homme-machine (IHM) doivent être câblés ensemble. Pour que tous ces systèmes fonctionnent ensemble, les connexions entre eux doivent être robustes et capables de résister à de fortes vibrations. Pour les capteurs et les actionneurs, l’interopérabilité entre les fournisseurs et une protection élevée contre la poussière, les liquides et les vibrations sont importantes.
Nos produits pour les ECU et le câblage de véhicules sont conçus pour les environnements difficiles et offrent des solutions fiables installables sur site avec la technologie push-pull et plusieurs options de montage des connecteurs pour une intégration facile dans les appareils.