Performances fiables, testés à 100 %
Nos configurations prêtes à l'emploi sont disponibles avec des délais courts dans des longueurs standard. Des assemblages sur mesure sont également disponibles en bout de câble et en série, dans toutes les positions entre 4 et 20, et de n'importe quelle longueur personnalisée.
Assemblages hautement flexibles, standard et personnalisés. Nos configurations prêtes à l'emploi sont disponibles avec des délais courts dans des longueurs standard. Tous les fils sont testés à 100 % électriquement avant l’expédition. Un câble flexible à 7 brins est utilisé pour faciliter le montage. Les assemblages sont disponibles avec nos connecteurs Micro-MaTch standard et sont idéaux pour les applications nécessitant une large plage de températures, des cycles d'accouplement élevés ou une bonne résistance aux vibrations. Des assemblages de câbles Micro-MaTch personnalisés sont également disponibles en bout de câble et en série, dans toutes les positions entre 4 et 20, et de n'importe quelle longueur personnalisée.
Assemblages de câbles standard
Gagnez du temps d’assemblage grâce à un système facile à connecter et fiable, qui empêche la corrosion par frottement.
Les assemblages de câbles industriels Micro-MaTch de TE Connectivity (TE) fournissent des connexions fiables dans les environnements à fortes vibrations. Disponibles dans des configurations standard prêtes à l’emploi ou sur mesure. Tous les assemblages sont proposés, qu'ils soient en bout de câble ou en série, dans toutes les positions entre 4 et 20.
Avantages
Gamme standard
- Connexion fiable dans les applications à fortes vibrations
- Gagnez du temps d’assemblage grâce à un système facile à connecter
- Température de fonctionnement élevée de -40 °C à 105 °C
- Livraison rapide pour les produits standard de 4 à 20 positions et d'une longueur comprise entre 7,5 et 20 cm
- Des longueurs personnalisées sont également disponibles sur demande
Applications
Gamme standard
- Équipement de production et de manutention
- Unités de contrôle
- Robots et moteurs
- Unités de chauffage central
- Autoradios, systèmes de navigation et tableaux de bord
Notre famille de connecteurs Micro-MaTch, avec son espacement de contact de 1,27 mm, offre une variété d’interconnexions fil à carte et carte-à-carte. Le contact Micro-MaTch aide à prévenir la corrosion par frottement, la cause la plus fréquente de défaillance des connexions étamées. Les mouvements relatifs causés par les vibrations/la dilatation thermique entre les contacts mâle et femelle sont absorbés par un ressort de positionnement supplémentaire dans la pièce femelle. En empêchant les mouvements au niveau du point de contact, une connexion étanche aux gaz est créée, ce qui rend le système de ressort de contact Micro-MaTch résistant à la corrosion par frottement.