Nos résistances Neohm sont fabriquées à partir de bobines dont les extrémités sont aplaties, ce qui leur confère une grande résistance à la traction, aux vibrations et aux forces de torsion pendant la manipulation, l'assemblage et leur durée de vie. L'élément résistif est enroulé sur une bobine en plastique moulé à haute température avec un support central. Le sens de l'enroulement est inversé à mi-parcours, ce qui permet d'obtenir des valeurs d'inductance très faibles.