Produits 2-en-1 POD-LOK pré-isolés

Nos bornes de prise femelle POD-LOK pré-isolées combinent des prises femelles Positive Lock avec des boîtiers conformes au test au fil incandescent et homologués UL 94 V-0. Cette combinaison permet d'obtenir une prise femelle ergonomique à faible force d’insertion et un boîtier robuste intégral, présentés sous forme de bande qui peut être sertie et appliquée en une seule étape rapide à l'aide d'un applicateur automatique. Disponible en séries 187 et 250, avec des orientations droites et à drapeau.

Caractéristiques du produit

Prises femelles POD-LOK pré-isolées
  • La prise femelle/le boîtier 2-en-1 permet de réduire le coût d’application car l’applicateur peut sertir la prise femelle sur le fil et pousser le boîtier sur la prise femelle, le tout en une seule opération
  • La faible force d’insertion facilite l'assemblage. 
  • La fonction de verrouillage sur la prise femelle permet d’éviter tout débranchement involontaire 
  • Les grandes surfaces de préhension et de poussée rendent le boîtier ergonomique
  • Le matériau de boîtier en nylon 6/66 offre une excellente isolation électrique et une protection mécanique des connexions tout en respectant les normes GWT 750 °C et UL 94 V-0
  • Certifié UL, dossier E28476, pour la conformité des produits finis

Sélection d'applications

Prises femelles POD-LOK