Boîtier plus long Positive Lock série 110
Un choix de boîtiers est maintenant disponible pour l'utilisation de la prise femelle Positive Lock à profil bas de la série 110 dans les applications d'allume-gaz. Un nouveau boîtier de 1 pouce (25,4 mm) de long est maintenant livré en plus du boîtier précédent de 0,78 pouce (19,8 mm) de long. Ce nouveau boîtier plus long accueille des cavités de la borne plus profondes dans certains allume-gaz. Les conceptions d’allume-gaz ne sont pas normalisées entre les fabricants, mais des languettes de 0,110 x 0,032 pouce (2,8 x 0,8 mm) y sont généralement employées, dans des cavités ou des enveloppes pour les connexions électriques. À travers son choix de boîtiers et la prise femelle Positive Lock à profil bas de la série 110, TE offre désormais une solution potentielle pour une plus grande variété d’applications d’allume-gaz à espace restreint.
Principales caractéristiques
- Centre le prise femelle pour un meilleur accouplement
- Offre une isolation
- Améliore l’ergonomie
- Compatible avec la prise femelle Positive Lock Mark III à faible force d’insertion et à force de rétention élevée
Applications
Allume-gaz pour...
- Cuisinières à gaz
- Plaques de cuisson au gaz
- Fours à gaz
- Grill au gaz
- Applications similaires