.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Offre une isolation et permet d'établir deux connexions à un relais
Les boîtiers Positive Lock à 2 positions pour les relais de la série RF offrent une isolation et permettent d’établir deux connexions au relais RF en toute simplicité et en une seule étape. Les boîtiers offrent une isolation et permettent à l’utilisateur d’établir deux connexions au relais en toute simplicité et en une seule étape. De plus, les boîtiers améliorent l’ergonomie et peuvent accueillir des prises femelles Positive Lock à faible force d’insertion et à force de rétention élevée.
Caractéristiques du produit
- Boîtiers à deux positions
- Pour une utilisation avec des relais du circuit imprimé nu de la série RF disposant de languettes verticales pour les connexions de charge
- Isolation électrique des bornes
- Grandes surfaces de préhension et de pression pour les doigts
- Matériaux en nylon 6/6
- Reconnu UL, fichier E28476, pour les États-Unis et le Canada pour une utilisation avec des prises femelles Positive Lock Mark I spécifiées
- Offert en couleur neutre, jaune et noire (autres couleurs disponibles sur commande spéciale pour des exigences de volume élevé)