DES CONNEXIONS FIABLES

Depuis plus de 90 ans, nos connecteurs électriques Utilux offrent une fiabilité et une durabilité optimales pour toutes les principales applications de distribution électrique. Nos connecteurs sont conçus pour les fabricants d'équipements d'origine et les opérateurs de réseaux électriques.

Des raccords en cuivre...

Cette gamme de cosses et de bornes en cuivre Utilux est généralement conçue pour les câbles au format métrique des bâtiments. Toutefois, d’autres types de câbles peuvent être utilisés si les procédures de sertissage employés sont correctes. Nos connecteurs sont conformes à la norme AS1125-174.

en aluminium

Les cosses et les bornes Utilux en aluminium sont fabriquées à partir d’aluminium à haute conductivité. Les cosses sont forgées pour maximiser la conductivité, la résistance et éliminer tout risque d'infiltration d’humidité.

mais aussi bimétallique

Il est possible de réaliser des raccordements cuivre-aluminium avec la gamme de produits bimétalliques Utilux.

cosses en cuivre
cosses bimétalliques
cosses en aluminium
liaisons pré-isolées

Connecteurs à sertir

Cosses pré-isolées ou sans isolant – Les cosses Utilugs sont disponibles en options pré-isolées ou sans isolant. Le SuperGrip Utilugs est équipé d'un fût à sertir isolé en PVC et cuivré sur le dessus.

Manchons et cosses pour réseaux aériens – Cette gamme est conçue pour les conducteurs AAC, AAAC et ACSR des réseaux aériens. Elle peut être utilisée dans des applications avec ou sans tension. Les raccords sont marqués pour indiquer clairement le type de conducteur, les matrices de sertissage et les positions de sertissage.

Cosses à vis autocassante pour réseaux aériens – Les cosses à vis autocassante pour réseaux aériens sont polyvalentes de bien des manières. Leur conception est compatible avec toute une gamme et aucun outillage spécial n’est nécessaire pour les raccorder.

Blocs de jonction – Les blocs de jonction montés sur rail en mélamine Utilux de TE offrent une facilité d’assemblage peu encombrante et permettent de raccorder efficacement des tailles de conducteurs allant de 0,55 à 35 mm et peuvent être utilisés avec des conducteurs nus, des connecteurs à broches et des connecteurs à lèvre.

Outillage de mise en œuvre

L’outillage de mise en œuvre Utilux convient à un large éventail d’utilisations et est destiné aussi bien aux amateurs aguerris qu'aux professionnels ou aux spécialistes.

Gestion des câbles

Les produits pour la gestion des câbles sont utilisés pour la fixation et le collage. Une large gamme de pinces de serrage est disponible pour toute une série de diamètres de faisceaux de câbles. Ils permettent de fixer soigneusement les faisceaux de câbles sur différentes surfaces.