Informations sur les assemblages de câbles
L'entreprise TE développe-t-elle des assemblages de câbles personnalisés ?
TE est votre partenaire pour les assemblages de câbles spéciaux. TE offre des capacités de recherche et de développement, de prototypage, d'échantillonnage ainsi que des installations de fabrication pour les assemblages de câbles spéciaux. Cela comprend la technologie de surmoulage, la fabrication semi/entièrement automatique, l’équipement de test et les appareils de traitement de la production en grandes quantités.
TE développera-t-elle un assemblage de câbles personnalisé en cuivre ?
La gamme d’assemblages de câbles proposée par TE comprend un assemblage de câbles en cuivre rentable et fiable adapté à une multitude d'applications de véhicules. Les domaines d’application typiques comprennent les sièges, les rétroviseurs, les portes, les boîtes de vitesses et les culasses.
En savoir plus sur les assemblages de câbles en cuivre personnalisés.
L'entreprise TE peut-elle nous aider à réaliser notre projet de véhicule hybride et électrique ?
TE est un chef de file dans les technologies de transport de nouvelle génération et les produits pour les véhicules hybrides et électriques. TE est votre source de distribution de puissance haute tension, de contacts à courant élevé, de connecteurs et de câbles haute tension, de relais haute tension, de capteurs et de dispositifs de protection de la température pour les véhicules hybrides et autres véhicules à alimentation alternative.
En savoir plus sur les assemblages de câbles pour véhicules hybrides et électriques.
Branché sur l'avenir
TE propose-t-elle des assemblages de câbles pour les systèmes de divertissement des sièges arrière ?
TE propose des assemblages de câbles de données haute vitesse (HSD) pour les écrans, les unités de tête, les systèmes d’infodivertissement des sièges arrière et les caméras de recul, ainsi que des assemblages de câbles de signalisation différentielle basse tension (LVDS) pour les unités d’affichage embarquées.
En savoir plus sur les assemblages de câbles pour les systèmes d'infodivertissement.
Quelle tension le câblage de culasse de TE peut-il supporter ?
La solution de TE en matière de câblage de culasse dépend du courant, de la tension, de la température et de l'huile. La spécification, effectuée par le concepteur du moteur, pour l'application est importante. TE développe des assemblages de tête conçus pour résister à une plage de température hautement dynamique et à une charge vibratoire importante du moteur. Les assemblages de câbles ont fait leurs preuves dans une variété de moteurs de camions et de voitures particulières en environnements difficiles. TE peut vous conseiller et concevoir la solution la plus adaptée à vos besoins.
En savoir plus sur le câblage de culasse.
TE peut-elle développer un câble en nappe personnalisé mais peu coûteux pour notre nouvelle conception ?
Les produits de câbles en nappe TE sont utilisés conjointement avec la technologie de contact standard pour permettre la production d’un assemblage de câbles flexibles à faible coût. Les assemblages sont disponibles en grandes et petites quantités.
En savoir plus sur les produits de câbles plats et discrets.
Solutions pour production en petite ou grande quantité
Dans quelles applications les assemblages de câbles de TE sont-ils utilisés et quelles sont les caractéristiques des produits disponibles ?
TE fournit de nombreux assemblages de câbles discrets réalisés à partir de composants éprouvés. Ces assemblages de câbles sont conçus pour s'adapter aux souhaits du client et aux exigences de l'application. Ils sont terminés à l'aide de l'outillage de mise en œuvre interne et sont disponibles en petites ou grandes quantités. Les applications comprennent le réglage du niveau des phares, le dégivrage de la lunette arrière, le siège, le rétroviseur, la porte et la boîte de vitesse. Les caractéristiques du produit comprennent les systèmes de contacts de TE comme MQS, Junior Power Timer, MULTILOCK, MTA, AMP DUOPLUG. Les assemblages sont également terminés à l'aide de l'outillage de mise en œuvre interne et sont disponibles en petites et grandes quantités, y compris pour une conception spécifique au client.
Quelles sont les applications et les caractéristiques des produits disponibles pour les projets de câblage surmoulé ?
La compétence de TE en matière de surmoulage permet d'obtenir un produit étanche aux gaz garantissant une durabilité élevée contre les effets des vibrations, de la température et de l'humidité. Les applications comprennent le corps de papillon et le réservoir de carburant. Les caractéristiques du produit comprennent le Macromelt pour l’étanchéité aux gaz, le maintien de la durabilité face aux vibrations élevées et le joint surmoulé pour la température.
Puis-je compter sur TE pour une solution mécatronique ?
Une variété de produits techniques sont maintenant conçus en intégrant des composants mécaniques et du matériel électronique dans une seule unité, ce qui crée de véritables solutions mécatroniques. Les applications mécatroniques offrent des possibilités étonnantes et polyvalentes en matière de fonctionnalité, de coût, d'encombrement et de qualité. TE contribue à ces applications grâce à sa large gamme de technologies de produits et de processus innovantes et rentables. Des techniques avancées d'emboutissage, de moulage par injection et d'assemblage sont appliquées, ainsi que des procédés de placage de surface hautement sélectifs.
En savoir plus sur les solutions mécatroniques.