Assemblages de câbles

Pour le dur chemin qui vous attend. TE est votre partenaire pour les assemblages de câbles spéciaux destinés aux applications automobiles, de camions, d’autobus et de véhicules hors route. Nous offrons des capacités de recherche et de développement, de prototypage, d'échantillonnage ainsi que des installations de fabrication pour les assemblages de câbles spéciaux.

Des concepts de fabrication flexibles permettent un mélange de volumes élevés et faibles. Les systèmes complexes des véhicules offrent un confort, une sécurité et une fiabilité accrus.  TE offre des capacités de recherche et développement, de prototypage rapide et d’échantillons, ainsi que des installations de fabrication pour les assemblages de câbles spéciaux. La fabrication de ces câbles comprend une technologie de surmoulage, des processus de fabrication semi-automatiques et entièrement automatiques, des équipements de test et des capacités de traitement de mix de production à volume faible ou élevé. TE produit également des assemblages de câbles hautement fiables pour les applications de sécurité et d’infodivertissement, ainsi que tout autre assemblage de câbles requis dans n’importe quel module de véhicule.

Foire aux questions

L'entreprise TE développe-t-elle des assemblages de câbles personnalisés ?
TE est votre partenaire pour les assemblages de câbles spéciaux. TE offre des capacités de recherche et de développement, de prototypage, d'échantillonnage ainsi que des installations de fabrication pour les assemblages de câbles spéciaux. Cela comprend la technologie de surmoulage, la fabrication semi/entièrement automatique, l’équipement de test et les appareils de traitement de la production en grandes quantités.

Quelle tension le câblage de culasse de TE peut-il supporter ?
Les solutions de TE en matière de câblage de culasse peuvent résister à un maximum de 36 VCC au niveau de la mer. TE développe des assemblages de tête conçus pour résister à une plage de température hautement dynamique et à une charge vibratoire importante du moteur. Les assemblages de câbles ont fait leurs preuves dans une variété de moteurs de camions en environnements difficiles.
Lire d'autres questions fréquentes sur les assemblages de câbles automobiles

Avantages

  • Les concepts de fabrication flexibles permettent un mélange de volumes élevés et faibles.
  • Sites de production entièrement certifiés selon les normes TS 16494 et ISO 14001
  • Laboratoire d'essai et de validation entièrement certifié
  • Portée mondiale
  • Capacité à fournir des prototypes fonctionnels pendant les premières phases de fabrication
  • Un savoir-faire en matière de connecteurs et de bornes qui nous permet d'utiliser les synergies d'ingénierie
  • Nous pouvons exploiter les capacités de notre division Outillage de mise en œuvre