Assemblages de câbles pour systèmes de retenue de sécurité des véhicules

La fiabilité quand on en a le plus besoin. Les solutions de câbles d'amorce de TE offrent des capacités de conception adaptées aux airbags et aux autres systèmes de retenue de sécurité des véhicules.

La sécurité avant tout. TE fournit une large gamme d'assemblages de câbles d'amorce avancés destinés à assurer la sécurité et la fiabilité des systèmes de retenue de sécurité des véhicules. Les assemblages (à partir de 11 mm) fournissent des interfaces universelles avec une gamme complète de produits AKII pour le câblage CA ou CC dans les systèmes de retenue de sécurité. Nos assemblages de câbles permettent une fabrication entièrement automatisée pour la production de câbles en spirale ou une fabrication semi-automatisée pour les assemblages complets de câbles de modules d’airbag afin d'offrir une grande fiabilité dans cette application essentielle pour la sécurité.

Caractéristiques

Assemblages de câbles

  • AKII 90º et 180º, 2 voies et 3 voies
  • Amorce universelle de 11 mm, 90° et 180°
  • Amorce verrouillable AKI 11 mm, 90°
  • Câble gainé d'amorce de 10 mm
  • Contacts de sertissage
  • De -40 °C à +90 °C (+120 °C)

Avantages

  • Les concepts de fabrication flexibles permettent un mélange de volumes élevés et faibles.
  • Nous sommes le fournisseur principal de connecteurs et de bornes dans le secteur automobile, ce qui nous permet d’utiliser les synergies de conception entre nos composants et assemblages de câbles
  • Prototypes
  • Laboratoire d'essai et de validation entièrement certifié
  • Outillage de mise en œuvre
  • Chaîne d’approvisionnement optimisée pour un processus de production complet