Câblage de culasse
Solutions d'ingénierie clés en main. TE offre une gamme complète de produits de câblage et de connecteurs passe-paroi pour le câblage de culasse qui permettent de fournir des systèmes hautement intégrés dans des applications en environnement difficile.
Solutions de câblage de culasse pour les environnements difficiles. TE développe un câblage de culasse avec des chemins de câbles et des connecteurs passe-paroi pour les moteurs diesel industriels. Les assemblages de câblage de culasse sont conçus pour résister à une plage de température hautement dynamique et à une charge vibratoire importante du moteur. Les assemblages de câbles ont fait leurs preuves dans une variété de moteurs de camions en environnements difficiles.
Applications : câblage de culasse
Pour les moteurs
- Moteurs diesel industriels
- Moteurs Common Rail
- Moteurs à injecteur-pompe
- Système de faisceaux pour couvercle de soupape d'injecteur
- Connexion entre le capteur et la sortie de la culasse
Principales caractéristiques
Solutions de câblage de culasse
- Gamme de connecteurs passe-paroi étanches à l’huile basés sur différentes interfaces
- Les connecteurs prennent en charge plusieurs bornes, y compris des bornes circulaires ou plates, estampées et formées ou des bornes de tour automatique CNC
- Contrôle des fuites sur le connecteur d’interface
- Options de clavetage de polarisation, mécanique, par code couleur
- Solutions de languette annulaire pour terminaisons d’injecteur
- Conceptions de vis capturées pour la fixation des chemins de câble
- Solutions de protection des câbles
- Fils haute température
- Test de fixation de la borne
- Dispositif de verrouillage secondaire intégré, livré en position préverrouillée
- Capacité de conception entièrement testée selon les spécifications du fabricant d'équipement d'origine
- Faisceau 100 % testé avec contrôle électrique de fin de ligne
- Exigences de propreté conformément aux spécifications de l'OEM
- Conception du canal de support des câbles
Spécifications
Solutions de câblage de culasse
Mécanique | |
---|---|
Nombre de positions : | 2-24 positions |
Température de fonctionnement : | de -40 °C à 140 °C |
Force d’accouplement : | max. 10 N (2 positions) / 0,6-3 Nm (6-24 positions) |
Cycles d’accouplement : | max. 50 / (bornes plaquées argent) |
Vibration : | ISO 16750-3, test VI |
Électrique | |
Tension de résistance : | max. 36 VCC (au niveau de la mer) |
Résistance de l’isolant : | > 107 Ω (à 500 VCC) |
Des solutions compétitives en termes de coûts. La combinaison de canaux de support de câbles, de fils haute température et de connecteurs étanches à l’huile offre aux clients une solution personnalisée haute performance à moindre coût, tout en contribuant à la réduction du coût total d'installation du câblage de culasse. Les connecteurs étanches à l'huile réduisent les coûts d'installation et garantissent une étanchéité et une connexion fiables, en prenant en charge des fils ne bloquant pas l'huile, à haute température jusqu'à 200 °C. Le canal de support simplifie l'installation, éliminant ainsi le besoin de serre-câbles et de fixations supplémentaires. Les guides de positionnement automatique pour l'injecteur réduisent considérablement le temps de manipulation et évitent les problèmes d'appariement des bornes annulaires. Le montage du moteur devient ainsi simple et économique.
En combinaison avec notre gamme de fonctionnalités en constante expansion, nous fournissons au marché du transport commercial des systèmes hautement intégrés et des solutions rentables.
Produits connexes
Solutions de câbles haute performance
-
Fil primaire - T6 (200 °C)
Robuste et avancée, l'isolation en fluoropolymère réticulé par rayonnement Raychem de TE offre des performances exceptionnelles à haute température et résiste aux dommages causés par les surfaces chaudes. Les caractéristiques mécaniques durables permettent également à TE de produire ces fils dans une version à paroi mince, pour un gain d'espace et de poids et la possibilité de supprimer la surprotection.