![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-displayport-standard.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Prise en charge des médias haute définition
Ces nouveaux produits permettent d’obtenir du contenu multimédia haute définition sur les ordinateurs et les composants audiovisuels. Les assemblages de câbles TE ont obtenu la certification complète telle que définie dans la version 1.1a de la spécification DisplayPort, en passant une batterie de tests approfondis effectués par un centre de test indépendant agréé VESA. Ces assemblages de câbles certifiés sont basés sur une transmission cohérente de données numériques via 1, 2 ou 4 voies de liaison principales à un débit binaire réduit de 1,62 Gbit/s par voie ou à un débit binaire élevé de 2,7 Gbit/s par voie. Cela donne une excellente qualité vidéo HD pour les applications informatiques et grand public.
Caractéristiques du produit
Assemblages de câbles DisplayPort
- Pour les nouveaux usages d’affichage
- Solution conçue pour remplacer l’interface des connecteurs DVI et VGA
- Connecteur externe plus petit et convivial
- Prise en charge d'une horloge intégrée
- Blindage EMI supérieur
- Performances évolutives en termes de résolution
- Offre des profondeurs de couleur, des résolutions d’affichage et des taux de rafraîchissement plus élevés
- La fonction de verrouillage en option empêche les câbles de se détacher
- Conformité RoHS
Options de produits
Connecteurs, câbles et adaptateurs
-
Connecteurs audio/vidéo conçus conformément à la norme DisplayPort Standard
Prises femelles A/V à montage en surface : prise en charge des médias HD sur les ordinateurs et les écrans plats
-
Connecteurs d’interface d’affichage intégré coaxial à écran LCD (LCEDI)
Compatibilité I-PEX CABLINE-VS ; usage mixte (Micro Coax/Discrete Wire) ; Applications LVDS et eDP
Sélectionner des applications
Assemblages de câbles DisplayPort
- PC
- Interconnexions d’affichage externe
- Moniteurs TV
- Panneaux
- Décodeur
- Projecteurs
- Lecteurs DVD
- Consoles de jeux
- Appareils mobiles
- Enregistreurs vidéo personnels
- Lecteurs de disques optiques