Rendre possible l'affichage multimédia haute définition
Nos connecteurs audio/vidéo sont conçus selon la norme DisplayPort. Ces nouveaux connecteurs DisplayPort permettent de transmettre du contenu multimédia haute définition sur les ordinateurs et les composants audiovisuels. Nos câbles ont obtenu la certification complète telle que définie dans la version 1.1a de la spécification DisplayPort, après avoir passé avec succès toute une série de tests réalisés par un centre de test indépendant agréé par la VESA. Ces câbles certifiés sont basés sur une transmission régulière de données numériques via 1, 2 ou 4 canaux de liaison principales à un débit binaire réduit de 1,62 Gbit/s par canal ou à un débit binaire élevé de 2,7 Gbit/s par canal. Cela donne une excellente qualité vidéo HD pour les applications informatiques et grand public.
Caractéristiques du produit
Connecteurs DisplayPort
- Pour les nouvelles utilisations de l’affichage
- Conçu pour remplacer l’interface des connecteurs DVI et VGA
- Connecteur externe plus petit et convivial
- Prend en charge une horloge intégrée
- Blindage EMI supérieur
- Performances évolutives en termes de résolution
- Offre des profondeurs de couleur, des résolutions d’affichage et des taux de rafraîchissement plus élevés
- La fonction de verrouillage en option empêche les câbles de se détacher
- Conformité RoHS
Applications
Connecteurs DisplayPort
- PC
- Interconnexions d’affichage externe
- Moniteurs TV
- Panneaux
- Décodeur
- Projecteurs
- Lecteurs DVD
- Consoles de jeux
- Appareils mobiles
- Enregistreurs vidéo personnels
- Lecteurs de disques optiques




Options de produits
Connecteurs, câbles, adaptateurs, etc.
-
Câbles audio/vidéo certifiés selon la norme DisplayPort
Entièrement certifié ; longueurs de 2, 10 et 15 mètres ; câbles de moniteur à entraînement direct disponibles
-
Adaptateurs de câble conçus selon la norme DisplayPort
Pour les utilisateurs nécessitant une compatibilité descendante DisplayPort vers les normes DVI, HDMI et VGA
-
Connecteurs d’interface d’affichage intégré coaxial à écran LCD (LCEDI)
Compatible I-PEX CABLINE-VS ; usage mixte (Micro Coax/Discrete Wire) ; Applications LVDS et eDP