Assemblages de câbles haute vitesse d'E/S enfichables

Prenant en charge les dernières normes haut débit, nos assemblages de câbles en cuivre haute vitesse d'E/S enfichables sont conçus pour un débit de 56 Gbit/s et plus. Notre savoir-faire en matière d’intégrité du signal (SI) et d’architecture système nous permet de fournir l’une des gammes les plus performantes du marché pour les assemblages de câbles QSFP28/56 et SFP28/56. Ces assemblages de câbles prennent en charge des débits de données agrégés de 25, 50, 100 et 200 Gbit/s. Ces assemblages de câbles sont à l’avant-garde de la connectivité de nouvelle génération, répondant aux exigences Ethernet 100 G et InfiniBand Enhanced Data Rate (EDR). Nous proposons des solutions de câblage personnalisées, ainsi que les cages et les connecteurs d’E/S enfichables correspondants.

Caractéristiques du produit

Assemblages de câbles d'E/S enfichables
  • Prise en charge de débits de données agrégés de 25, 50, 100 et 200 Gbit/s
  • Conformité aux normes IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bj, IEEE 802.3by et InfiniBand EDR
  • La construction optimisée minimise la perte d'insertion et la diaphonie
  • Rétrocompatibilité avec tous les connecteurs et cages QSFP+ existants
  • À associer à la vaste gamme de connecteurs, cages et accessoires zSFP+ et zQSFP+ de TE

32 AWG

Nos assemblages de câbles sont aussi fins que 32 AWG

56 G

Nos assemblages QSFP56 offrent 56 G par canal

48 G

Débit de données agrégé du Mini-SAS HD interne

Assemblages de câbles en cuivre QSFP56
Assemblages de câbles en cuivre QSFP56
Assemblages de câbles en cuivre SFP56
Assemblages de câbles en cuivre SFP56

MINI-SAS HD interne

Conception d'assemblage de câbles flexible et haute vitesse

L'assemblage de câbles Mini-SAS HD interne de TE offre aux concepteurs de systèmes une connexion à haute vitesse dans une conception extrêmement flexible et de petite taille. Performant à 12 Gbit/s par voie sur quatre voies, le produit transfère les données à un débit total de 48 Gbit/s. Associé à notre prise femelle mini-SAS HD interne, le connecteur peut générer des débits de données agrégés plus élevés de 192 G.

Assemblages de câbles Mini-SAS HD internes
Assemblages de câbles Mini-SAS HD internes

Assemblages de câbles QSFP+ à fils fins 32 AWG

Ultra-fin et très flexible

TE a étoffé la famille de produits d’assemblage de câbles QSFP+ pour inclure des options qui résolvent un certain nombre de problèmes de câblage de communication de données. En plus de l’offre standard de produits TurboTwin 10 Gbit/s QSFP+ 26, 28 et 30 AWG, TE propose des assemblages QSFP+ avec câble à 8 paires de fils fins TurboTwin 32 AWG. Ce câble en vrac à fil fin répond au besoin de solutions de câblage passif ultra-fines, légères
et très flexibles dans les applications intra-baie haute densité.

Assemblage de câbles QSFP+ 32 AWG
QSFP+ à fils fins 32 AWG