![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/EPS-hero-rendition/databus-couplers-hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Ultra-légers, avec un profil bas
Les microcoupleurs de bus de données compacts, en ligne et à terminaison par épissure présentent une conception légère qui répond aux exigences de la norme MIL-STD-1553B en matière de configuration matérielle et de performances. La configuration à profil bas permet aux concepteurs de systèmes avioniques de planifier l'emplacement optimal des coupleurs. Les microcoupleurs sont également disponibles dans des matériaux de qualité spatiale. La technologie Raychem de TE s’appuie sur 20 ans d’expérience et d’améliorations continues en matière de bus de données pour offrir des microcoupleurs en ligne ultra-légers dans des configurations de 1 à 6 bras de réactance.
Caractéristiques du produit :
Coupleurs de bus de données
- Légèreté
- Facilité d’installation
- Étanchéité environnementale
- Aucun connecteur
Micro
In-line microcouplers one and two stub
1553B
Approved standard MIL-STD-1553D
Microcoupleurs en ligne
Un et deux bras à réactance
La configuration à profil bas de ces coupleurs permet aux concepteurs de systèmes avioniques de planifier l'emplacement optimal des coupleurs. Les microcoupleurs sont fournis avec des câbles de bus de données SPEC 55, y compris les versions protégées contre l'EMP. Ils sont également disponibles en combinaison avec d'autres composants sous forme de faisceaux de bus de données complets préfabriqués.
Bras de réactance unique | Double bras de réactance |
---|---|
D-500-0455-1-YYY-ZZZ | D-500-0455-2-YYY-ZZZ |
D-500-0465-1-YYY-ZZZ | D-500-0465-2-YYY-ZZZ |
D-500-0456-1-YYY-ZZZ | D-500-0456-2-YYY-ZZZ |
D-500-0466-1-YYY-ZZZ | D-500-0466-2-YYY-ZZZ |
D-500-0457-1-YYY-ZZZ | D-500-0457-2-YYY-ZZZ |
D-500-0467-1-YYY-ZZZ | D-500-0467-2-YYY-ZZZ |
D-500-0458-1-YYY-ZZZ | D-500-0458-2-YYY-ZZZ |
D-500-0468-1-YYY-ZZZ | D-500-0468-2-YYY-ZZZ |
Voir la page de catalogue ci-jointe pour les configurations
Microcoupleurs en ligne ultralégers
1 à 6 bras de réactance
Une nouvelle famille de microcoupleurs en ligne ultra-légers disponibles dans des configurations de 1 à 6 bras de réactance. Ces coupleurs offrent les mêmes performances élevées et la même fiabilité que les microcoupleurs actuels, mais leur poids est encore réduit. Ils sont disponibles dans des versions allant jusqu'à 6 bras de réactance et les œillets de montage ont été supprimés pour réduire le poids. Combinés aux câbles de bus de données TE 24 AWG ou 26 AWG, ces coupleurs ultralégers permettent aux concepteurs de réduire considérablement le poids.
Descriptions des produits |
---|
D-500-L455-X-YYY-ZZZ |
D-500-L456-X-YYY-ZZZ |
D-500-L457-X-YYY-ZZZ |
D-500-L458-X-YYY-ZZZ |
Voir la page de catalogue ci-jointe pour les configurations
Coupleurs de boîte
La capacité multiport de ces coupleurs (jusqu’à huit bras de réactance) permet aux concepteurs de systèmes avioniques d’interconnecter des boîtes noires avec un minimum de câbles. Les coupleurs de boîte sont fournis avec des raccords triaxiaux filetés ou à baïonnette.
Série |
---|
D-500-0255 |
Coupleurs en ligne de qualité spatiale
- Pièces métalliques nickelées/étamées
- Composants en caoutchouc de silicone cuits
- Faibles niveaux de dégazage répondant aux exigences de la NASA
Série |
---|
D-500-94XX-X-XXX |
Sélectionner des applications :
Coupleurs de bus de données
Le contrôle des coûts de conception et d’exploitation des aéronefs est un défi croissant pour le secteur de l'aérospatiale commerciale. TE offre constamment une valeur et une performance éprouvées avec des solutions de plus en plus légères pour les applications des clients.