![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/rj45.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Compatibles avec Fast Ethernet et Gigabit Ethernet
TE propose une gamme d’assemblages de câbles RJ-45 pour des débits de transmission de données allant de 100 Mbits/s à 1 000 Mbit/s (8 positions). L’interface a été développée pour les applications industrielles difficiles et est compatible avec vos réseaux de données existants.
Solutions d’assemblage de câbles pour les applications Ethernet industrielles. Nos produits d’assemblage de câbles sont issus d'un large gamme de connecteurs RJ-45 et de commutateurs Ethernet pour les réseaux industriels dans le monde de la machinerie et de l'automatisation. Les câbles Ethernet industriels IP67 RJ45 sont parfaits pour toutes vos applications de mise en réseau en environnement difficile où l’humidité et la poussière sont omniprésentes. Ces câbles RJ45 IP67 sont dotés de fiches IP67 et de gaines en PUR qui résistent aux UV et aux produits chimiques. En outre, ces assemblages sont dotés de câbles blindés pour réduire les interférences électromagnétiques (EMI) et les interférences radiofréquences (RFI).
Caractéristiques
- Application IP20 avec ressort métallique à 2 étages pour dispositif de montage supplémentaire (boîtier en option)
- Application IP67 avec verrouillage Push-Pull, à baïonnette et à filetage selon IEC 60603-7-1
- Zone de contact : plusieurs contacts par broche en combinaison avec le « connecteur modulaire RJ-45 spécifique » pour éviter l’interruption du signal (apte à fonctionner en temps réel)
Applications
- Mise en réseau interne dans une usine typique
- Mise en réseau pour les constructeurs de machines
- Mise en réseau pour les intégrateurs de systèmes