Une solution unique : un gain de temps et d’espace
Les connecteurs miniatures industriels d'E/S de TE assemblés aux câbles ne font qu'un quart de la taille d'un connecteur RJ45 conventionnel, ce qui permet de gagner de la place et d'utiliser plus efficacement l'espace limité sur les cartes de circuits imprimés.
Verrouillage fiable et sûr. Les cordons industriels miniatures de TE offrent une solution d'E/S fiable et peu encombrante, avec un dispositif de verrouillage à action. Les cordons sont conçus pour répondre aux exigences strictes des environnements industriels à fortes vibrations. Différentes versions de câbles sont disponibles, allant des câbles protégés pour les environnements difficiles aux câbles très flexibles pour l'utilisation à l'intérieur des armoires.
Gain
de temps
Gain
d'espace
Caractéristiques
Conception compacte, raccordement rapide
- Compacte (gain de place)
- Raccordement de fil permettant de gagner du temps
- Rend possible le câblage de fil-à-fil
- Compatibles avec des prises femelles de différentes configurations (CMS, angle droit, TMT)
- L’interface avec détrompeur permet d'éviter les erreurs de connexion
- Débit de données 1 Giga
Applications
Systèmes d’automatisation et de contrôle
- Communications industrielles
- Mouvements et entraînements
- API Automate programmable industriel
- Robotique