Une solution unique : un gain de temps et d’espace

Les mini-connecteurs de câble industriels d'E/S de TE sont 75 % plus petits que les fiches RJ45 classiques, ce qui permet un gain de place et vous donne la flexibilité d’utiliser plus efficacement l’espace limité de la carte imprimée.

Verrouillage fiable et actif. Les mini-assemblages de câbles industriels d’E/S de TE constituent une solution d’E/S fiable et peu encombrante, dotée d'un dispositif de verrouillage actif. L’assemblage de câbles est conçu pour répondre aux exigences strictes d’un environnement industriel à fortes vibrations. Plusieurs versions de câbles sont disponibles : protection dans un environnement difficile, câble très flexible pour une utilisation à l'intérieur de l'armoire...

 

Gain

de temps

Gain

de place

Caractéristiques

Conception compacte, terminaison rapide

  • Petite taille compacte (gain de place)
  • Terminaison de fil permettant de gagner du temps
  • Possibilité de fil à fil 
  • Compatibles avec des prises femelles de différentes configurations (SMT, Angle droit, TMT)
  • L’interface de clavetage permet d'éviter les erreurs de correspondance
  • Débit de données 1 GIG

Applications

Systèmes d’automatisation et de contrôle

  • Communications industrielles
  • Mouvements et entraînements
  • PLC
  • Robotique