Toutes les solutions d’éclairage

Le petit système d’assemblage de câbles de la gamme NECTOR S est destiné à alimenter les luminaires et répond aux besoins du secteur de l’éclairage en matière de solutions d’interconnexion compactes et faciles à installer.

Des solutions d'éclairage faciles à installer. Le connecteur de la gamme NECTOR S de TE est conforme aux normes IEC 60320 et UL 1977 pour les applications d'éclairage, où la taille et la facilité d'interconnexion sont des exigences clés. Il peut être installé dans de petits appareils au niveau des meubles, du plafond, du mur et des sols. Il peut être utilisé pour la connexion d'alimentation et le couplage entre les lampes comme le câblage d’éclairage dans les bureaux, les meubles de cuisine, de salle de bains, de magasin et de maison, les vitrines et l'éclairage montable.

Caractéristiques : NECTOR S

Modèle compact

  • Diamètre extérieur de la fiche de 7,5 mm pour s'adapter aux trous des meubles de 8 mm
  • Système de connexion disponible en configuration fil à fil.
  • Assemblages de sorties et de fiches avec deux positions de contact.
  • Utilisation des contacts MQS largement répandus
  • Distributeurs de puissance à 6 voies avec fonction de commutation supplémentaire.

Applications : NECTOR S

Systèmes d’éclairage pour les secteurs commercial et résidentiel

Câblage d’éclairage pour :

  • Bureau
  • Cuisine
  • Salle de bain
  • Mobilier de magasin ou de maison, éclairage montable.