Borne d’alimentation auxiliaire AMP+
Accessoire à l’interconnexion. La borne d’alimentation auxiliaire AMP+ de TE est une interconnexion d’accessoires/dispositifs haute tension conçue pour les véhicules hybrides et électriques.
Câble blindé individuellement. La borne d’alimentation auxiliaire AMP+ de TE est une interconnexion d’accessoires/dispositifs haute tension conçue pour les véhicules hybrides et électriques et l’infrastructure. Le système auxiliaire spirale à 2 positions fournit une gamme de fils de 2,5 à 6,0 mm2 et une tension nominale allant jusqu’à 600 VCC. Le terminal offre un câble scellé et blindé individuellement et un appareil fil à dispositif tactile. L’accessoire haute tension offre un blindage CEM à 360 degrés et une interface de périphérique fixe non réparable. L’accessoire répond à USCAR-2 spécifications pour les vibrations sur le moteur.
USCAR est une marque déposée.