Prises de rechargement haute puissance CI 200 pour véhicules électriques
Transfert d’énergie haute puissance rapide, fiable et sûr, du réseau à la voiture. La prise de recharge automobile AMP+ 200 de TE Connectivity est la prise électrique indispensable pour les voitures électriques de demain. Elle peut transférer en toute sécurité, rapidement et de manière fiable jusqu’à 1000 volts CC et jusqu’à 200 ampères de courant continu d’une station de rechargement haute puissance à un véhicule électrique. Elle a été conçue pour optimiser le temps de chargement afin de faciliter la vie du conducteur.
Les prises de rechargement de la série CI 200 permettent aux équipementiers automobiles et aux fabricants de faisceaux de câbles de bénéficier de performances de rechargement de pointe et de haute puissance, tout en offrant des fonctions de gestion thermique et de dissipation de la chaleur afin que les vitesses de rechargement puissent être maintenues sans risquer d’endommager le véhicule ou son conducteur. Elles sont disponibles avec le format d’interface CC de type GB, qui prévaut en Chine, et sont basées sur la dernière norme GB/T 20234. Des options d’indicateur d’état de rechargement LED sont disponibles.

Prise de recharge AMP+ série CI 200
Principaux avantages
- Les différentes variantes permettent de répondre à toutes les normes et à tous les marchés régionaux en matière de rechargement de véhicules électriques
- Conceptions robustes et éprouvées prenant en charge jusqu’à 200 A de courant continu et jusqu’à 1000 VCC
- Version CCS de type 1 (pour le continent américain et la Corée) capable de transférer jusqu’à 12 kW en courant alternatif et 120 kW en courant continu
- Version CCS de type 2 (pour l’Europe et le reste du monde) capable de transférer jusqu’à 22 kW en courant alternatif et 200 kW en courant continu
- Conception modulaire hautement configurable conçue pour la durabilité
- Options avec informations
- Disponible avec un indicateur d’état de charge LED conforme à la norme IEC 62196
- Les actionneurs de verrouillage sur mesure de TE offrent une fiabilité et une sécurité améliorées