Prises de rechargement haute puissance CI 250 pour véhicules électriques
Transfert d’énergie haute puissance rapide, fiable et sûr, du réseau à la voiture. La prise de recharge automobile AMP+ 250 de TE Connectivity est la prise électrique indispensable pour les voitures électriques de demain. Elle peut transférer en toute sécurité, rapidement et de manière fiable jusqu’à 1000 volts CC et jusqu’à 250 ampères de courant continu d’une station de rechargement haute puissance à un véhicule électrique. Elle a été conçue pour optimiser le temps de chargement afin de faciliter la vie du conducteur.
Les prises de rechargement de la série CI 250 permettent aux équipementiers automobiles et aux fabricants de faisceaux de câbles de bénéficier de performances de rechargement de pointe et de haute puissance, tout en offrant des fonctions de gestion thermique et de dissipation de la chaleur afin que les vitesses de rechargement puissent être maintenues sans risquer d’endommager le véhicule ou son conducteur. Elles sont disponibles avec le format d’interface CC de type GB, qui prévaut en Chine, et sont basées sur la dernière norme GB/T 20234.

Prise de recharge série CI 250 AMP+
Principaux avantages
- Conceptions robustes et éprouvées supportant jusqu’à 250 A de courant continu et jusqu’à 1000 VCC
- Version CC de type GB (pour la Chine) capable de transférer jusqu’à 250 kW de puissance CC
- Conception modulaire hautement configurable conçue pour la durabilité
- Conforme aux normes GB/T 20234.1 et 20234.3