Prises de rechargement CI 32 CA uniquement pour véhicules électriques
La prise de recharge AMP+ série 32 de TE Connectivity offre une solution de rechargement en CA pratique à domicile/au travail pour les véhicules électriques. Les prises de la série CI 32 offrent une détection et un actionnement intégrés, ce qui permet un contrôle intelligent du chargement en toute sécurité, tout en assurant un fonctionnement sans contact et un retour d’information sur l’état du chargement. Les prises comprennent des indicateurs d’état de rechargement LED et sont adaptable à presque toutes les architectures de véhicules électriques. Des variantes sont disponibles pour toutes les normes et zones géographiques.

Prises de rechargement AMP+ série CI 32
Principaux avantages
- Les différentes variantes permettent de répondre à toutes les normes et à tous les marchés régionaux en matière de rechargement de véhicules électriques
- Les solutions uniquement en CA sont idéales pour recharger les VE sur le lieu de travail, à la maison et pendant la nuit
- Version de type 1 (pour le continent américain, la Corée et le Japon) capable de transférer jusqu’à 12 kW en courant alternatif
- Version de type 2 (pour l’Europe et le reste du monde) capable de transférer jusqu’à 22 kW en courant alternatif
- Type GB CA (pour la Chine) capable de transférer jusqu’à 22 kW en courant alternatif
- Disponible avec un indicateur d’état de charge LED
- Conforme à la norme IEC-62196
- Construit pour être durable et viable