Prises de recharge haute puissance CI 500 pour véhicules électriques
Dans la mesure où les batteries des véhicules électriques deviennent plus volumineuses et où leurs capacités de stockage continuent d’augmenter, les prises de recharge doivent également évoluer pour permettre le passage de plus de tension et de courant. La prise de recharge automobile AMP+ 500 de TE Connectivity est la première prise largement disponible sur le marché capable de fournir jusqu’à 500 kilowatts de puissance pour le rechargement. Elle peut transférer en toute sécurité, rapidement et de manière fiable jusqu’à 1000 volts CC et jusqu’à 500 ampères de courant continu d’une station de rechargement haute puissance à un véhicule électrique, capable de fournir 200 miles d’autonomie en environ 7 minutes.
Les prises de rechargement de la série CI 500 permettent aux équipementiers automobiles et aux fabricants de faisceaux de câblage de bénéficier de performances de rechargement de pointe et de haute puissance, tout en offrant des fonctions de gestion thermique et de dissipation de la chaleur afin que les vitesses de rechargement puissent être maintenues sans risquer d’endommager le véhicule ou son conducteur. Elles sont disponibles dans plus de 50 configurations différentes, comprenant des versions d’interface CCS Type 1, CCS Type 2 et de type Japon DC, ainsi que de multiples configurations de phases AC et DC et des options d’acheminement de câbles. Les prises de recharge de la série CI 500 offrent la dernière génération de performances en matière de rechargement et de conformité aux normes mondiales (y compris IEC TS 62196-3-1) pour aider les constructeurs automobiles à relever facilement les principaux défis liés à la conception des véhicules électriques.

Prises de recharge AMP+ série CI 500
Principaux avantages
- Transfère l’état de charge le plus élevé disponible pour les véhicules électriques aujourd’hui
- Les variantes prennent en charge toutes les normes et tous les marchés régionaux de recharge des VE
- Conceptions robustes et éprouvées supportant jusqu’à 500 A* de courant continu et jusqu’à 1000 VDC
- Version CCS Type 1 (pour le continent américain et la Corée) capable de transférer jusqu’à 12 kW en courant alternatif et 500 kW en courant continu
- Version CCS de type 2 (pour l’Europe et le reste du monde) capable de transférer jusqu’à 22 kW en courant alternatif et 500 kW en courant continu
- CCS Type Japon DC (pour le Japon) capable de transférer jusqu’à
- Conception modulaire hautement configurable conçue pour la durabilité
- Conforme à la norme IEC-62196
- Les actionneurs de verrouillage sur mesure de TE offrent une fiabilité et une sécurité améliorées
* 500 ampères de courant nécessitent un refroidissement actif à la station de rechargement et une détection thermique
dans la prise.