Système d’interconnexions haute tension AMP+ HVP 800 pour les applications automobiles à courant élevé
Le système d’interconnexion haute tension AMP+ HVP 800 de TE Connectivity (TE) transporte en toute sécurité des courants et des tensions élevés au sein des véhicules hybrides et électriques. La conception robuste prend en charge plusieurs options de routage d’assemblage de faisceaux de câbles.
1000V
Options nominales pour 650 V, 850 V et 1 000 V
250A
Courant nominal maximal de 250 ampères
IP69K
Indice IP : IP67, IP6k9k (accouplé), IP2xb (non accouplé)
Connecteurs hautes performances qui fournissent des courants élevés et un dimensionnement optimisé. Le système d’interconnexion haute tension AMP+ HVP 800 de TE transporte en toute sécurité des courants et des tensions élevés d’une batterie à l’onduleur et au moteur électrique avec jusqu’à 250 ampères continus sur un fil de 50 mm². Les connecteurs étanches offrent une conception robuste qui optimise la taille de l’emballage et les sélections de fiches et d’en-têtes pour créer plusieurs options de routage d’assemblage de faisceaux de fils. Les connecteurs et embases tactiles à 2 ou 3 positions sont conçus avec des fiches à 90 degrés et 180 degrés et disposent d’une fonction HVIL interne intégrée et d’un blindage EMI. La famille HVP 800 dispose d’une large plage de températures et de fils, ainsi que de multiples options de clavetage pour une utilisation dans de nombreuses applications de véhicules électriques. L’assemblage est simplifié grâce à une assistance par levier pour une faible force d’insertion.
Caractéristiques
- AK 4.3.3, LV215-1, conforme à RoHS
- Large gamme de fils
- Fiches 90° et 180°
- Protection tactile
- Aucun outil requis pour le découplage
- HVIL interne et intégré
- Options de 2 à 3 positions
- Plusieurs options de clavetage
- Étanche
Applications
- Pile
- Onduleur
- Moteur électrique
Mécanique
- Terminal : broche et douille de 8 mm
- Gamme de fils : 16 mm2 à 50 mm² fil blindé discret
- Style de verrouillage : aucun outil requis
- HVIL : Intégré, interne
Électrique
- Options de tension : 650 V, 850 V, 1 000 V
- Courant nominal : jusqu’à 250 A
- Plage de température : de -40 °C à 140 °C
- Blindage : 360° du fil à l’appareil
- Indice IP : IP67, IP6k9k (accouplé), IP2xb (non accouplé)
Normes et spécifications
- AK 4.3.3
- LV215-1
- RoHS