Connecteurs AMP+ HVP 1100 pour systèmes de dispositifs de véhicules électriques
Mobilité électrique intégrée. Le système de connecteurs haute tension AMP+ HVP 1100 de TE Connectivity (TE) offre une flexibilité optimale avec une large gamme d’options dédiées aux applications de dispositifs de véhicules hybrides et électriques.
300A
Capacité de transmission de courant jusqu’à 300 A à 85 °C avec un câble blindé de 70 mm²
95mm²
Large gamme de câbles de 35 à 95 mm²
125°C
Plage de température : de -40 °C à 125 °C
Les connecteurs très variables intègrent l’électromobilité à votre conception. Le système d’interconnexion haute tension AMP+ HVP 1100 offre une flexibilité optimale avec une large gamme d’options dédiées aux applications de dispositifs de véhicules hybrides et électriques. Les connecteurs et les embases à courant élevé à une position offrent une protection contre la décharge et une sécurité tactile. Ils fournissent un HVIL interne intégré permettant d’optimiser la taille de l’emballage et la flexibilité de routage. Les connecteurs et les embases présentent une capacité de charge de courant maximale de 300 A à 85 °C avec un câble blindé de 70 mm² et une gamme de câbles de 35 mm² à 95 mm². Les connecteurs offrent également une conception de verrouillage sans levier qui optimise la taille des emballages et assure un déverrouillage en deux étapes pour garantir une fonctionnalité HVIL efficace. Les connecteurs haute tension AMP+ HVP 1100 présentent une empreinte d’embase commune pour les fiches de couplage à 90 degrés et 180 degrés.

Commencer à concevoir
La conception est désormais plus facile ! Utilisez le lien suivant pour accéder au configurateur de produit afin de commencer à concevoir des systèmes de connecteurs tels que la série AMP+ HVP 1100 dès aujourd’hui.

Applications
- Bloc batterie
- Onduleur
- Unité de distribution d’énergie électrique haute tension
Caractéristiques
- Protection contre la décharge et sécurité tactile
- Déverrouillage en deux étapes garantissant une fonctionnalité HVIL efficace
- Actionné par le doigt
- Aucun outil requis pour le découplage
- Large gamme de câbles (35 à 95 mm²)
- Conforme aux normes USCAR-2 et USCAR-37
- Testé jusqu’à 50 cycles de couplage
- Étanche
- Plusieurs options de codage (jusqu’à 6)
Mécanique
- Borne : broche et prise de 11 mm
- Gamme de fils : fil blindé individuel de 50 à 70 mm²
- Style de verrouillage : deux étapes, actionné par le doigt
- HVIL : Intégré, interne
- CPA disponible
Électrique
- Tension nominale : jusqu’à 750 VCC
- Courant nominal : jusqu’à 300 A à 85 °C avec un câble blindé de 70 mm²
- Plage de température : de -40 °C à 125 °C
- Blindage : 360 degrés du fil à l’appareil
- Indice IP : IP67, IP6k9k (accouplé),
- IP2XB (non accouplé)
Normes et spécifications
- USCAR-2 Rev. 5
- USCAR 37
- Validation : 501-101362 Rev. A
- Spécifications produit : 108-101203
- Spécifications d’application : 114-101010