Prises de recharge AMP+, Type GB (Chine)

Spécifiquement conçues pour le marché chinois, les prises de recharge AMP+ de Type GB comprennent désormais une version CC, en plus des versions CA. Les prises de recharge AMP+ de Type GB répondent aux normes GB/T 20234.2 et GB/T 20234.3 pour le marché chinois. Les dispositifs de verrouillage intégrés conçus par TE Connectivity, la détection de la température et les fonctions de contrôle des LED offrent des performances et une fiabilité accrues.

Vue d’ensemble des performances

Prises de recharge AMP+
Type GB (Chine)

Performance /
Informations techniques
Génération 1
AC Type GB
Génération 2
AC Type GB
Norme applicable GB/T 20234.2 GB/T 20234.2
Nombre de phases 1 phase 1 phase
Calibre du fil CA 6 mm² 6 mm²
Courant alternatif max. 32 A
32 A
Tension max. CA 250 V 250 V
Calibre du fil CC
Courant continu max.
Tension max. CC
Protection IP (accouplée) Ip44 IP44
Protection IP (verso) IP44
IP67
Actionneur Tiers TE en interne
Protection IP (actionneur) IP54 IP67
Contrôle LED Inclus
Capteur de température PT1000/NTC NTC
Clapet avant
Niveau de vibration 2 2
température de fonctionnement -30 °C et +50 °C -30 °C et +50 °C
Kit de référence du dessin 114-94212 2368478
Spécifications d’application 114-94212
114-94654
Spécifications produit 108-94781
Actionneur de spécification du produit 108-94519
Dessin d’assemblage de câbles 2208881, 2208882
  1. Solutions de connectivité haute tension pour la mobilité de nouvelle génération (anglais)

Qu’il s’agisse de la borne de recharge, de la batterie ou du moteur électrique, TE Connectivity propose des solutions de connectivité haute tension de bout en bout pour la mobilité de nouvelle génération.