Fonctionnalité de déconnexion du service AMP+ SD 125
La déconnexion permet d’éviter les court-circuits. L’actionnement du levier de verrou à deux niveaux déconnecte la batterie et protège les câbles des risques de court-circuit.
Une solution sûre, simple et de petite taille pour la fonctionnalité de déconnexion. La fonctionnalité de déconnexion du service AMP+ SD 125 de TE offre une solution intuitive à actionnement unique, permettant de déconnecter manuellement le système de batterie à haute tension des véhicules électriques hybrides. La solution évolutive et sans outil permet de protéger les fournisseurs de services grâce à la fonctionnalité de déconnexion de la batterie mais également de protéger les câbles des risques de court-circuit. Après avoir actionné le levier, le verrou à deux niveaux ouvre le circuit HVIL. Les capots de protection au niveau des zones de couplage des bornes garantissent un contact de la main sans risque et la sécurité des câbles. Les connexions électriques de la fonctionnalité de déconnexion de service ne comptent pas de boulons, éliminant les problématiques de couples de serrage excessifs ou insuffisants des connexions électriques. Le boîtier de petite taille à profil bas avec fusible intégré rend l’espace de stockage de l’énergie plus important et exige un espace de connexions HT moindre. Les batteries sont par conséquent plus petites, plus légères et plus efficaces pour les véhicules électriques hybrides.
Applications
- Bloc batterie HT


Mécanique
- Verrouillage : actionnement manuel – assisté par un levier à 2 niveaux
- Cycle de couplage : testé jusqu’à 50 cycles
- Goujon : M6
- Indice IP : IP5k2 (version non étanche) / IP6k9k (version étanche)
- HVIL : x2 intégré, interne
Électrique
- Fusible : jusqu’à 150 A
- Tension nominale : 450 VCC
- Plage de température : de -40 °C à 85 °C
Normes et spécifications
- RoHS
- Matériau classé V0