Protection améliorée des connecteurs
Nos nouveaux capots AMPSEAL 16 offrent une réduction de tension, une protection au sein de l’environnement et une esthétique améliorée pour les connecteurs AMPSEAL 16. Ces capots sont disponibles en versions 180° et 90° pour tous les dispositions de fiches et de capot AMPSEAL 16 (2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 et 12). La version en deux pièces à 180° permet de faire passer les fils directement à l’arrière du connecteur. Notre version en quatre pièces à 90° dispose d’un coude innovant qui offre une rotation à 360°, permettant aux fils d’être acheminés dans différents angles. Ces capots sont dotés d’une sortie en fil lisse ou d’une sortie en tube ondulé.
Caractéristiques du produit :
Spécifications pour les capots AMPSEAL 16
- Options de sortie de fil à 180° et 90°
- Rotation à 360° pour prises de fil à 90°
- Plusieurs points de verrou pour un assemblage robuste
- Disponible en fil lisse ou en plusieurs options de taille de tube ondulé
- Composants de capot équipés pour la commande d’un seul numéro de pièce
- Indice d’inflammabilité de UL94 V-0
- Températures comprises entre -40 °C et 125 °C


Tableau de références croisées
-
Références croisées de capot AMPSEAL 16 (anglais)
Tableau de références croisées pour convertir les numéros de pièce de capot AMPSEAL 16 existants en de nouveaux numéros de pièce de capot AMPSEAL 16 nouvelle génération.
- Références croisées de capot AMPSEAL 16 (allemand)
- Références croisées de capot AMPSEAL 16 (chinois)
- Références croisées de capot AMPSEAL 16 (japonais)