Répondre aux exigences de haute température
Nos connecteurs de modification DTMH et DTM EE04 sont étanches à l’environnement et conçus pour fonctionner à des températures élevées comprises entre -55 °C et + 150 °C. Ces connecteurs acceptent des contacts de taille 20 et transportent 7,5 ampères.
Caractéristiques du produit :
Spécifications pour les connecteurs DTMH
- Accepte une taille de contact de 20 (7,5 ampères)
- 14-22 AWG (2,50-0,35 mm2)
- Dispositions à 2, 3 et 4 cavités
- Montage en ligne
- Boîtier thermoplastique, rectangulaire
- Verrou intégré pour le couplage
- Les TPA confirment l’alignement et la rétention des contacts
Caractéristiques du produit :
Spécifications pour les connecteurs DTM EE04
- Accepte une taille de contact de 20 (7,5 ampères)
- 14-22 AWG (2,50-0,35 mm2)
- Dispositions à 6, 8 et 12 cavités
- Montage en ligne
- Boîtier thermoplastique, rectangulaire
- Verrou intégré pour le couplage
- Les emboîtements confirment l’alignement et la rétention des contacts
150°C
température de fonctionnement jusqu’à +150 °C.
14-22
14-22 AWG (2,50-0,35 mm2)