![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/dtsk-product-hero-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Des connexions d'alimentation étanches et robustes
Nos connecteurs DEUTSCH DTSK sont des connecteurs unipolaires faciles à utiliser, conçus pour des utilisations en ligne ou traversantes (avec bride de montage). Ces connecteurs en thermoplastique très résistants acceptent des contacts de 8 mm de diamètre et peuvent supporter jusqu'à 125 ampères. Conçus dans un souci de simplicité et de facilité d'utilisation, les connecteurs DEUTSCH DTSK sont dotés d'un système de verrouillage et d'un dispositif de blocage secondaire intégré. Les joints d'étanchéité et le capot de protection sont conçus pour empêcher la saleté, la poussière et l'humidité de contaminer les connexions, ce qui fait des connecteurs DTSK une option efficace pour les applications qui nécessitent un connecteur d'alimentation étanche à l'environnement.
Caractéristiques :
Spécifications des connecteurs DEUTSCH DTSK
- Température de fonctionnement : de -55 °C à +125 °C
- Indice de protection contre les infiltrations (IP) : IP68 et IP69K
- Courant nominal : jusqu’à 125 ampères à 125 °C
- Tailles de fil : 25, 32, 35 mm2 [4-2 AWG]
- Contacts mâle et femelle de 8 mm de Ø – Plaqué argent
- Le verrouillage secondaire intégré permet de confirmer l’alignement et le maintien du contact
- Joints d'étanchéité et capot de protection
- Version avec bride de montage disponible
1
Solution à borne unique
125 A
Capacité de charge de courant en ampères à 125 °C
Foire aux questions
Q : Qu’est-ce qu’un connecteur DEUTSCH DTSK ?
R : Les connecteurs DEUTSCH DTSK unipolaires étanches à l’environnement de TE Connectivity sont conçus pour les applications de câble-à-câble. Les connecteurs DEUTSCH DTSK sont utilisés dans des applications en environnement hostile où même une petite dégradation de la connexion peut être critique.
Q : Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs DEUTSCH DTSK ?
R : Partout où l’alimentation est nécessaire pour les véhicules routier et tout-terrain, les applications marines et autres applications industrielles.
Q : Quand dois-je utiliser les connecteurs DEUTSCH DTSK ?
R : Les connecteurs DEUTSCH DTSK confèrent fiabilité et performances pour les interconnexions de batterie ou d’alternateur. Les connecteurs DEUTSCH DTSK offrent une fiabilité éprouvée sur le terrain et sont très robustes. Les boîtiers thermoplastiques, les joints d'étanchéité et les contacts à ressort offrent un système d’interconnexion très fiable pour les conditions environnementales les plus difficiles.