![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/gemini-hero-product-group-470x445px.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Connecteurs GEMNET pour les applications Ethernet et SerDes automobiles
La gamme de connecteurs GEMnet de TE Connectivity (TE) est conçue pour les applications Ethernet et SerDes multigigabits. Ces connecteurs sont capables de supporter jusqu’à 25 Gbit/s.
56
Jusqu’à 56 Gbit/s
15GHz
Bande passante
6
Connecteurs avec 1, 2, 4 ou 6 ports disponibles
Les constructeurs automobiles conçoivent de plus en plus d’applications/architectures utilisant des liaisons de données multigigabits (10 Gbit/s+). Les connecteurs automobiles multigigabits GEMnet sont conçus pour répondre à ces exigences. Capables de supporter une transmission de données jusqu’à 56 Gbit/s, le nouveau système de connecteur à paires torsadées entièrement blindé de TE est conçu pour répondre aux exigences des applications Ethernet et SerDes multigigabits actuelles et de prochaine génération.
![Borne à 90 degrés](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/90-degree-terminal.jpg)
![Borne à 180 degrés](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/180-degree-Terminal.jpg)
![Connecteur 2399595-1 T 6-Pos](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/2399595-1-t-6-Pos-Connector.jpg)
![Tête à 4 ports](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/4-port-header.jpg)
Avantages
- Robustes et compacts
- Bande passante/débits de données élevés, jusqu’à 15 GHz/56 Gbit/s
- Compatible avec les applications/protocoles de nouvelle génération
- Convient pour les câbles STP, UTP et SPP
Applications
- Caméras 4K
- Écrans 8K/Haute résolution
- Conduite autonome
- Radar
- Lidar
- Divertissement sièges arrière
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Spécifications
Multimédia : paire torsadée/paire parallèle
Bande passante : 15 GHz
Débit : jusqu’à 56 Gbit/s
Orientation : 90°/180°
Étanchéité : Embases étanches/non étanches
Nombre de ports : 1, 2, 4, 6
Compatibilité de l’interface : interface USCAR
Protocoles pris en charge
- IEEE802.3ch
- APIX
- GMSL2/3
- Open Alliance TC9 (100BaseT1, 1000BaseT1 et NGBaseT1)
- TI FPD Link IV
- PCIe
- MIPI
- HDBaseT
- ASA
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Vous avez besoin de plus d’informations ?
Des versions standard et sur mesure de la gamme de connecteurs GEMnet sont disponibles. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur le produit, ses capacités et commencer à concevoir avec des fichiers CAO.