Bornes et connecteurs automobiles 0,64 mm

La gamme de bornes de 0,64 mm, de connecteurs et d’embases de génération Y de TE Connectivity (TE) offre des solutions de connectivité compactes et à faible force de couplage éprouvées pour une large gamme d’applications de signal. Ces connecteurs sont disponibles dans différentes positions ainsi que dans des conceptions de connecteurs hybrides.

USCAR

Les connecteurs étanches et non étanches dépassent les exigences de performance des normes de conception et d’ergonomie des connecteurs USCAR-2, -20, -21 et -25

0.64

Système de connecteurs 0,64 mm éprouvé et préféré des OEM nord-américains

2.2

Pas de la ligne centrale le plus bas pour les systèmes de connecteurs 0,64

GÉNÉRATION Y 68P

NOUVEAU !! Connecteur en ligne hybride étanche de génération Y 68P

  • Complexité de la chaîne d’approvisionnement réduite de 65 %
  • Rentable
  • Facilité de fabrication et optimisation de l’emballage et de l’acheminement des fils
  • Encombrement réduit  
  • Robustesse de qualité automobile, y compris la plaque de protection des broches latérales mâles
  • Système de bornes x44 TE Génération Y .64 mm
  • Système de bornes mini-coaxiaux x2 TE Mate-AX
  • Système de bornes x10 2,8 mm
  • Système de bornes x12 1,5 mm

EN SAVOIR PLUS

Solutions hybrides TE Connectivity

  • Solutions configurables qui intègrent des connexions de données dans des connecteurs d’alimentation et de signal basse tension
  • Option de connectivité de données qui répond aux exigences des clients en matière de vitesse et d’intégrité des données
  • Délai d’assemblage et de traitement accéléré pour l’opérateur grâce à un nombre réduit de connexions
  • Réduction des coûts et de la complexité de la chaîne d’approvisionnement
  • Emballage et acheminement des fils plus petits et compacts – nouvelles topologies de réseau réduisant la complexité, la longueur des câbles, le poids et le coût
  • Interface familière avec des options personnalisables
  • Architecture orientée services pilotée par logiciel
Types de bornes de génération Y

Caractéristiques et avantages

  • Connecteurs étanches et non étanches utilisés dans des applications cabine ou de moteur 
  • Le contact à faible  force d’engagement permet un nombre de broches plus élevé avec le couplage manuel tout en  répondant aux exigences de l’USCAR-25 
  • Le pas de ligne centrale de 2,2 mm offre une densité accrue pour réduire les coûts de PCB. Le pas de ligne centrale de 2,2 mm offre  une densité accrue pour réduire les coûts de PCB
  • Les connecteurs hybrides de 0,64 mm/2,8 mm fournissent puissance et signal  dans un seul ensemble pour réduire la complexité et les coûts 
  • Conception prête à l’emploi ou spécifique à l’application disponible.
  • Matériaux d’embase disponibles pour la résistance IR et le traitement de la soudure sans plomb
  • Le boîtier de fiche à verrou charnière monobloc offre un verrouillage secondaire indépendant de la borne femelle
  • Conceptions d’embase disponibles avec des queues de soudure à trou traversant, des languettes de montage en surface ou des bornes à broches compatibles à ajustement serré
  • Conceptions d’embase disponibles à angle vertical ou droit ; avec ou sans verrous
  • Les connecteurs étanches et non étanches dépassent les exigences de performance des normes de conception et d’ergonomie des connecteurs USCAR-2, -20, -21 et -25
Application de génération Y
barre orange
Outillage d’application garantissant une qualité de sertissage élevée

Contactez un expert en outillage

La création d’une connexion par sertissage de qualité est essentielle pour offrir des performances et une fiabilité élevées dans des environnements extrêmes.  Qu’il s’agisse du traitement de fils à faible ou grand volume, TE vous propose une gamme complète d’outils d’application et une équipe de service sur le terrain mondiale.  Contactez nos experts produits dès aujourd’hui pour trouver l’outil adapté à vos besoins en matière de connecteurs 0,64 mm de génération Y.

Contactez un expert
barre orange