Connecteurs hybrides pour la connectivité des signaux, de l'alimentation et des données du secteur automobile
Afin d’encourager le développement de l’innovation, TE Connectivity (TE) propose une large gamme de connecteurs hybrides qui offrent diverses combinaisons de connectivité de signaux, d'alimentation et de données pour une connectivité automobile robuste. Ces connecteurs sont conçus pour répondre aux exigences de la dernière génération d'unités de contrôle zonales et centralisées.
ZONAL
Simplification de l'architecture E/E, réduction de l'espace, du poids et des coûts.
3-en-1
Solution robuste intégrant les signaux, l'alimentation et les données dans un seul connecteur.
FLEX
Configurations polyvalentes - la même interface pour de multiples applications.
SOLUTIONS DE CONNECTIVITÉ MIXTES/HYBRIDES/MODULAIRES
MIXTE (signaux, alimentation) |
Les connecteurs mixtes sont conçus pour conjuguer plusieurs tailles de broches de signal et d'alimentation au sein d'une seule interface de connecteur (à savoir 0,50 mm, 0,64 mm, 1,2 mm, 2,8 mm, etc.). |
HYBRIDE (signaux, alimentation et données) |
Les connecteurs hybrides complètent le concept de connecteurs mixtes en intégrant des connexions de connectivité de données à haut débit au sein d'un seul connecteur. |
MODULAIRE (flexibles, adaptables, prêts pour l'automatisation et miniaturisés) |
Les connecteurs modulaires peuvent être personnalisés ou adaptés en combinant différents modules ou composants dans un seul boîtier de connecteur, ce qui permet d'obtenir un maximum de polyvalence, une meilleure adaptabilité et d'optimiser les délais de mise sur le marché. |
Avantages des connecteurs hybrides pour la connectivité des signaux, de l'alimentation et des données dans le secteur automobile
- Assemblage et connectivité optimisés et adaptés aux besoins des applications des clients.
- Solutions robustes, fiables et interchangeables.
- Connexions rapides et sécurisées des sous-faisceaux.
- Polyvalence permettant d’accélérer la mise sur le marché, l'automatisation et l'extensibilité.
- Économique et simplification de la chaîne d'approvisionnement.
- Fabrication simplifiée.
- Capacités mondiales de test/conception de bout en bout et de fabrication.
- Un seul fournisseur pour les applications porte-carrosserie et les connexions en ligne.
- Solution permettant de réduire les forces de connexion pour les connecteurs à nombre élevé de broches, protégeant ainsi les ouvriers de la chaîne de montage.
- Amélioration du boîtier et de l'acheminement des fils. Réduction du nombre de connexions raccordées, ce qui permet de réduire le temps de traitement dans les usines d'assemblage des équipementiers.
GAMME DE CONNECTEURS HYBRIDES ÉTANCHES
PRODUIT TE
|
Nom du produit
|
CONFIGURATIONS DISPONIBLES
|
DONNÉES
|
BROCHE (0,64 MM)
|
BROCHE (1,2 MM)
|
BROCHE (1,5 MM)
|
BROCHE (2,8 MM)
|
BROCHE (6,3 MM)
|
CPA
|
HDSCS 3 positions |
Configurations femelles |
1 Ethernet |
- |
- |
2 |
- |
- |
Non |
|
HDSCS 3 positions |
Configurations mâles |
1 Ethernet |
- |
- |
2 |
- |
- |
Non |
|
Connecteur en ligne hybride porte-carrosserie étanche 49 positions |
Configurations femelles |
1 câble coaxial |
26 |
20 |
- |
2 |
- |
Non |
|
Connecteur en ligne hybride porte-carrosserie étanche 49 positions |
Configurations mâles |
1 câble coaxial |
26 |
20 |
- |
2 |
- |
Non |
|
Connecteur en ligne hybride étanche 58 positions |
Configurations femelles |
1 câble coaxial |
- |
51 |
- |
6 |
- |
En option |
|
Connecteur en ligne hybride étanche 58 positions |
Configurations mâles |
1 câble coaxial |
- |
51 |
- |
6 |
- |
En option |
|
Connecteur en ligne hybride étanche Gen Y 68 positions |
Configurations femelles |
2 câbles coaxiaux |
44 |
- |
12 |
10 |
- |
Oui |
Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.
GAMME DE CONNECTEURS HYBRIDES NON ÉTANCHES
PRODUIT TE
|
Nom du produit
|
CONFIGURATIONS DISPONIBLES
|
DONNÉES
|
BROCHE (0,64 MM)
|
BROCHE (1,2 MM)
|
BROCHE (1,5 MM)
|
BROCHE (2,8 MM)
|
BROCHE (6,3 MM)
|
CPA
|
Connecteur en ligne hybride non étanche 11 positions |
Configurations femelles |
2 câbles coaxiaux |
9 |
- |
- |
- |
Non |
||
Connecteur en ligne hybride non étanche 11 positions |
Configurations mâles |
2 câbles coaxiaux |
9 |
- |
- |
- |
Non |
Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.

Applications de connectivité hybride