Systèmes de connecteurs de moteur électrique haute tension
Le système d’interconnexion haute tension HC-STAK 25 est spécialement conçu pour fournir une connexion sûre et fiable entre la batterie HT et l’onduleur ou la distribution d’énergie électrique et le moteur électrique. Avec une tension nominale maximale de 1 000 VCC et une capacité de transmission de courant allant jusqu’à 257 A à 85 °C (fil de 50 mm²), le HC-STAK 25 constitue un système d’interconnexion haute performance à la fois évolutif et capable d’une distribution fiable de haute puissance à chaque élément. Un système remarquable de bornes à double fourche offre une disposition à faible résistance des contacts tout en répondant aux exigences d’étanchéité, de blindage et de sécurité tactile dans un boîtier très compact. Il permet une interconnexion avec un large éventail de sections, de géométrie et de matériaux de conducteurs.
1000V
Tension nominale jusqu’à 1 000 VCC
257A
Capacité de transmission de courant jusqu’à 257 A à 85 °C (fil de 50 mm²)
125°C
Température de fonctionnement : de -40 °C à +125 °C
Documents et spécifications en vedette
-
BROCHURE PRODUIT (anglais)
Système d’interconnexion haute tension HC-STAK 25
-
SCHÉMA DE RÉFÉRENCE
Système d’interconnexion haute tension HC-STAK 25 – Fiche (anglais)
-
SPÉCIFICATIONS D’APPLICATION
Système d’interconnexion haute tension HC-STAK 25 – Fiche (anglais)
-
SCHÉMA DE RÉFÉRENCE
Système d’interconnexion haute tension HC-STAK 25 - En-tête (anglais)
-
FICHE D’INSTRUCTIONS
Système d’interconnexion haute tension HC-STAK 25 - En-tête (anglais)
-
SPÉCIFICATIONS PRODUIT (anglais)
Système d’interconnexion haute tension HC-STAK 25



Données techniques
Les bornes et les systèmes d’interconnexion doivent être conçus pour permettre une connectivité haute tension allant jusqu’à 1 000 VCC.
Système d’interconnexion haute tension HC-STAK | |
---|---|
Pôles / Blindage | 2 p / Blindé |
Dimensions de la fiche (H/l/L) | 50 x 57 x 116 mm (90°) |
Capacité de transmission de courant | 257 A à 85 °C (50 mm²) / Classe 4 |
Niveau de vibration | USCAR V1 |
Options de connecteur | Fiche à 90°, embase à 180° |
Taille de borne / Système | Contact à fourche |
Section transversale du conducteur | 25 - 50 mm² |
Type de fil et de conducteur | Monocœur / Cuivre et aluminium |
Type de terminaison | Soudure |
Tension nominale | 1 000 VCC |
Indice IP – Raccordé | IP 67, IP6X9X, IPXXD |
Indice IP – Non raccordé | IP2XB |
Résistance du blindage CEM | ꟷ |
Option de verrouillage haute tension | Oui |
Option de capteur | Non |
Compatible automatisation | Non |
Plage de température | -40 °C à +125 °C |
Le système d’interconnexion HC-STAK, soit le système de bornes et de connecteurs haute tension (HT) le plus récent de TE Connectivity, est spécialement conçu pour fournir une connexion sûre et fiable entre la batterie HT et l’onduleur ou la distribution d’énergie électrique et le moteur électrique. Avec une tension nominale allant jusqu’à 1 000 VCC et une capacité de transmission de courant allant jusqu’à 257 A à 85 °C avec un fil de 50 mm², le système d’interconnexion HC-STAK 25 présenté ici constitue un système de connexion haute performance à la fois évolutif et capable d’une distribution fiable de haute puissance à chaque élément.