Contacts automobiles à courant élevé
Conçu pour les environnements difficiles. TE a récemment lancé un nouveau membre de la famille des contacts MCON : le système de contacts MCON 8. Avec le système de contacts MCON 8, TE répond aux spécifications de cavité et d’interface existantes de l’industrie automobile dans des domaines tels que la production de ventilateurs de refroidissement.
Une amélioration là où la puissance et la fiabilité comptent. Pour résister aux environnements difficiles, TE a ajouté des caractéristiques de conception innovantes comme la protection contre les surcharges des éléments de contact, ainsi qu’une nouvelle technologie de surface pour résister à des températures pouvant aller jusqu’à 180 °C. Le système de contact est disponible en version scellée et non scellée de 2,5 mm2 à 16 mm2 (une version étanche de 16 mm2 est prévue). Le système de contact MCON 8 est compatible avec les dimensions des contacts à languette 8,0 mm x 0,8 mm / 9,5 mm à 0,8 mm / 8,0 mm x 1,2 mm et 9,5 mm x 1,2 mm. Des points de contact redondants assurent l’intégrité électrique du système de contacts MCON 8 et le rendent robuste et polyvalent.
180°C
La technologie de surface MCON 8 permet de résister à des températures pouvant aller jusqu’à 180 °C
90A
Capacité de charge de courant jusqu’à 90 ampères
Caractéristiques techniques
- Gamme de taille de fil : >2.5 - 16 mm2
- Capacité de charge de courant : jusqu’à 90 ampères (à une température ambiante de 80 °C)
- Plage de température totale :
-40 °C / +150 °C (plaqué étain)
-40 °C / +180 °C (plaqué argent)