Connecteurs de données modulaires hybrides

Le système de connecteur NET-AX+ de TE prend en charge la connectivité de données coaxiale et différentielle pour les protocoles d’applications Ethernet, SerDes multigigabit, ainsi que d’autres protocoles d’application et est capable d’intégrer les connexions de signal et d’alimentation.

50%

Jusqu’à 50 % de réduction de l’espace de la carte de circuit imprimé

≤ 56

Vitesse jusqu’à 56 Gbit/s

80%

Jusqu’à 80 % en moins d’assemblage de couplage

La nouvelle génération d’architectures zonales et d’infodivertissement automobiles nécessite un nombre croissant de connexions de données à haute vitesse dans les cartes de circuit imprimé qui se veulent de plus en plus petites. Pour relever ce défi, le nouveau système de connecteurs modulaires hybrides NET-AX+ de TE prend en charge la transmission de données différentielle et coaxiale à grande vitesse, ainsi que les connexions de signal et d’alimentation au sein d’un seul ensemble de connecteurs.

 

Doté d’une conception d’embase personnalisable et modulaire, il offre jusqu’à 50 % de réduction d’encombrement sur les cartes de circuit imprimé et 80 % de réduction d’assemblage de couplage. 

NET-AX

Avantages

  • La conception modulaire compacte offre jusqu’à 50 % de réduction de l’espace des cartes de circuit imprimé
  • Possibilité d’intégrer des contacts de données, d’alimentation et de signal coaxiaux et différentiels dans un seul ensemble de connecteurs.
  • L’embase personnalisable et modulaire offre jusqu’à 80 % de réduction d’assemblage de couplage de connecteurs.
  • Prise en charge jusqu’à 56 Gbit/s

Applications

  • Ethernet automobile : 100BASE-T1,1000BASE-T1, 2.5/5/10GBASE-T1
  • SerDes : GMSL3, APIX3, GVIF3, FPD-Link IV, ASA Motion Link, MiPi A-PHY, HDBase-T
  • Autres : USB, PCIe (multivoie)