Bornes et connecteurs d’alimentation NG
Les bornes et connecteurs d’alimentation NG de TE offrent des bornes et des boîtiers pour des applications d’alimentation scellées et non scellées telles que les pompes de direction électriques, les systèmes de ventilateurs de refroidissement du moteur et les boîtiers à fusibles moteur/commodité.
Bornes et connecteurs d’alimentation NG
TE propose différentes tailles de lames afin de couvrir la plupart des applications d’alimentation dans une voiture :
- NGP : 2,8 mm
- NG : 6,3 mm
- NG1 et NG1+ : 8,00 mm
Applications
- Alimentation
- Armoire de fusibles et de relais
- Dispositifs de protection et de commande
- Connexions fil-fil
Caractéristiques
- Famille de bornes monoblocs
- Version scellée et non scellée
- Borne et connecteur d’alimentation
- CPA facultative
- Large gamme de fils NGP 2.8 (0,5 - 6,00 mm2) NG 1 8.00 (3,0 - 10,0 mm2)
- Haute fiabilité
- Même borne pour application scellée et non scellée (8,00 mm)