Solutions pour les réseaux d'énergie complexes en environnement hostile
Nos fusibles à fil direct et nos boîtiers de relais étanches contrôlent et distribuent le flux de courant dans le réseau électrique d’un véhicule. Ils sont disponibles en plusieurs configurations et sont faciles à monter grâce à leurs collerettes en option, ou à l’aide des attaches de montage des connecteurs DEUTSCH ou AMPSEAL 16. Nos porte-fusibles étanches à deux positions comprennent les modèles mini et MAXI. L’un ou l’autre permettent d’ajouter rapidement et facilement une protection de circuit accessible, et ce dans n’importe quel véhicule.
Des solutions robustes, flexibles et économiques
Nos produits sont conçus pour :
- Camions routiers et tout-terrain
- Bus commerciaux et scolaires
- Équipement et machines de construction
- Équipement agricole et d’entretien de pelouse
- Machines industrielles et équipements électriques
- Machines récréatives (motoneiges, bateaux, motomarines, véhicules utilitaires, véhicules tout-terrain, motos et bien plus)
Fusibles à fils directs et boîtiers de relais étanches
Nos fusibles à fil direct et nos boîtiers de relais étanches vous permettent de concevoir de façon pratique, rapide et économique la protection des circuits électriques et la capacité de commutation des charges. Cette famille de produits offre une capacité de 8 à 60 circuits. Ceci permet une grande flexibilité de configuration pour une large utilisation dans des environnements difficiles, à haut niveau de vibrations, et dans des équipements mobiles, machines récréatives et véhicules utilitaires de tous types.
La conception modulaire permet un montage facile sans outil, offre une protection environnementale complète, et utilise les bornes de prise femelle MCP 2,8 mm/6,3 mm étanches éprouvées pour un temps d’assemblage rapide et une réduction des coûts appliqués. Pour une montage facile, ces boîtiers robustes sont proposés avec des collerettes intégrées. Ils peuvent aussi être montés à l’aide des attaches de montage des connecteurs DEUTSCH DT et AMPSEAL 16 standard, disponibles en options 90° et 180°, en métal ou en matériau thermoplastique.
Caractéristiques du produit :
Spécifications des fusibles à fils directs et boîtiers de relais étanches
- Conçus pour les mini-fusibles de type ATM à lame enfichable de 2,8 mm et/ou les composants de micro relais 280
- Utilise des bornes de prise femelle AMP MCP 2,8 mm étanches
- Prend en charge plusieurs configurations de montage
- Étanches conformément aux exigences IP67 avec cache installé
- Pour une utilisation avec des fils 14 AWG GXL à 18 AWG SXL
- Plusieurs dispositions disponibles
Avantages des bornes AMP MCP
La borne AMP MCP de 6,3 mm établit plusieurs points de contact des deux côtés de chaque borne ISO de relais à lames, assurant une connexion électrique stable et de solides performances de rétention de relais, tandis que le joint de fil à 3 manchons offre des caractéristiques d’étanchéité redondantes et robustes au fil et au boîtier plastique.
La borne AMP MCP de 2,8 mm établit plusieurs points de contact des deux côtés de chaque borne ATM de mini fusibles à lames, assurant une connexion électrique stable et de solides performances de rétention de fusible, tandis que le joint de fil à 3 manchons offre des caractéristiques d’étanchéité redondantes et robustes au fil et au boîtier plastique.
Porte-fusibles étanche à deux positions
Nous proposons deux types de porte-fusibles étanches à deux positions. Notre porte-fusibles compact mini à deux positions avec indice de protection IP67 accepte les contacts AMP MCP (Multiple Contact Point) 2.8. Il est constitué de thermoplastique robuste pour résister aux vibrations et chocs mécaniques importants. Ce porte-fusibles robuste peut accueillir deux mini fusibles actifs et deux mini fusibles de rechange. Notre porte-fusible MAXI à deux positions accepte les contacts de prise femelle MCON 8 mm. Le porte-fusible thermoplastique MAXI à usage intensif est conçu pour les environnements difficiles, et accueille un seul fusible.
Les deux porte-fusible (mini et MAXI) peuvent être montés à l’aide des attaches de montage des connecteurs DEUTSCH DT et AMPSEAL 16 standard, disponibles en options 90° et 180°, en métal ou en matériau thermoplastique. Quand vous avez besoin d’ajouter une protection de circuit accessible à votre véhicule lourd ou à équipement, vous pouvez compter sur nos porte-fusibles à deux positions pour vous faciliter la tâche.
Caractéristiques du produit :
Spécifications du porte-fusibles étanche à deux positions
- Taille compacte
- Accueille deux fusibles actifs. Le porte-fusible étanche mini accepte également deux fusibles de rechange
- Indice de protection IP67 étanche à l’environnement
- Disponible avec fonction de montage intégrée ou queue d’aronde qui accepte les attaches de montage
- Étant donné que le montage se trouve sur l’ensemble boîtier et non dans le couvercle, la charge appliquée est réduite sur le joint. L’interface d’étanchéité est donc plus robuste