Protection de circuit compacte et étanche
Notre support de mini fusible compact, IP67, à deux positions accepte les contacts AMP MCP 2.8 et peut être monté à l’aide d’attaches de montage de connecteurs DEUTSCH DT et AMPSEAL 16 standard. Ce support de mini fusible étanche garantit une fiabilité optimale dans les applications où la défaillance n’est pas envisageable. Conçu en thermoplastique robuste pour résister aux vibrations et aux chocs mécaniques importants, ce support de fusible peut accueillir deux fusibles actifs et deux pièces de rechange.
Caractéristiques du produit :
Spécifications des supports de mini fusibles étanches
- Taille compacte
- Peut accueillir deux fusibles actifs et deux fusibles de rechange
- Indice de protection IP67 étanche à l’environnement
- Disponible avec fonction de montage intégrée ou queue d’aronde qui accepte les attaches de montage
- Étant donné que le montage se trouve sur l’ensemble boîtier et non dans le couvercle, la charge appliquée est réduite sur le joint. L’interface d’étanchéité est donc plus robuste
Ajoutez facilement une protection de circuit accessible
Grâce à nos attaches de montage, disponibles en options 90° et 180° et en matériau thermoplastique ou métallique, vous pouvez facilement ajouter une protection de circuit accessible à votre véhicule lourd et à votre équipement.
EXAMINEZ DE PLUS PRÈS L’UNE DES NOMBREUSES COMBINAISONS DE PRODUITS QUI COMPOSENT UN ENSEMBLE :
Applications :
- Protection des circuits et des composants
- Moteurs électriques
- Compresseurs
- Éclairage
- Pompes électriques
Partout où une protection de circuit étanche à l’environnement est nécessaire pour les applications à fortes vibrations dans les camions, les bus, ainsi que les secteurs de l’agriculture, de la construction, de la marine et des véhicules spéciaux.
Principaux avantages :
- Ajoutez rapidement et facilement un fusible étanche en tout lieu
- Plusieurs options de montage, avec des attaches de montage facilement disponibles
- Accepte les mini-fusibles standard de l’industrie
- Utilise un système de bornes AMP MCP haute performance garantissant une fiabilité éprouvée


Système de contact :
La borne AMP MCP de 2,8 mm établit plusieurs points de contact des deux côtés de chaque borne de lame de mini fusible ATM, offrant une connexion électrique stable et des performances élevées de rétention de fusible, tandis que le joint de fil à 3 manchons confère une étanchéité redondante et robuste du fil et du boîtier en plastique.