Connectivité pour les exigences de puissance automobile
Suivre les exigences de puissance. Solutions de connecteurs d’alimentation et de haute puissance automobiles de TE pour les architectures de véhicules en évolution afin de protéger l’alimentation et de répondre aux besoins en signaux.
Protéger et servir. À mesure que les besoins en énergie des véhicules augmentent, la capacité à répondre à ces exigences avec un générateur 12 V traditionnel à entraînement par courroie et un câblage point-à-point plus difficile. Les constructeurs automobiles introduiront bientôt un deuxième système de 48 V pour répondre aux besoins en énergie des futurs véhicules. Grâce à la dynamique améliorée du transfert de puissance vers et depuis la batterie, la technologie 48 V augmente l’effet de récupération qui permet la mise en œuvre de nouvelles technologies d’économie de carburant. Le 48 V facilite également une mise en œuvre plus efficace et à plus faible courant des applications 12 V actuelles, notamment les pare-brise chauffants, les systèmes CVC, les ventilateurs de refroidissement, la direction assistée, les systèmes Stop and Start, les systèmes d’amortissement et les pompes. TE fournit des solutions de connectivité innovantes en matière d’alimentation et de haute puissance pour les architectures de véhicules en évolution, afin de protéger l’alimentation et de répondre aux besoins en matière de signaux.
Bornes d’alimentation et de haute puissance : de 25 à plus de 100 ampères
-
De 25 à 40 ampères
Le courant nominal indiqué est le maximum que le contact peut supporter en continu dans des conditions optimales. Reportez-vous aux facteurs de déclassement de la spécification du produit à appliquer pour les applications de température ambiante élevée et/ou de boîtiers à circuits multiples.
-
De 41 à 100 ampères
Le courant nominal indiqué est le maximum que le contact peut supporter en continu dans des conditions optimales. Reportez-vous aux facteurs de déclassement de la spécification du produit à appliquer pour les applications de température ambiante élevée et/ou de boîtiers à circuits multiples.
-
Plus de 100 ampères
Le courant nominal indiqué est le maximum que le contact peut supporter en continu dans des conditions optimales. Reportez-vous aux facteurs de déclassement de la spécification du produit à appliquer pour les applications de température ambiante élevée et/ou de boîtiers à circuits multiples.